Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ポラリオンの産業用人工知能

AI for ALMで産業プロセスを変革する準備はできていますか?Polarion向けの当社のAIは、最も厳しい基準を満たしながら、不可能だと思っていた効率の向上を実現します。あなたの最大の課題は何ですか?それを私たちと共有してください。あなたのニーズにぴったり合ったソリューションを開発します。

ポラリオンのAI機能の調査

AIは、要件評価、タスク抽出、品質チェックを自動化することで、Polarionのプロジェクト管理を強化します。これらの機能は効率とコラボレーションを促進し、より良い結果をもたらします。カスタマイズの可能性を直接、または当社のサービスチームと一緒に調べてください。

人はパソコンのある机に向かって仕事をしますが、大きくて青緑です

ポラリオン・コパイロット

リアルタイムのAI分析で仕様を強化し、チームが要件の明確性、一貫性、全体的な品質を向上させるのに役立ちます。

INCOSE標準に裏打ちされた要件品質

明確で一貫性のある厳格な要件を確保してください。私たちのコンテンツ検証モジュールは、システムエンジニアリングのグローバルベンチマークであるINCOSE標準と照らし合わせて作業項目の説明をチェックします。違反したルールは、Incoseに沿った改善案とともに強調表示され、チームが正確で明確な要件を作成し、全体的な品質を向上させるのに役立ちます。

重複と冗長性を発見してください

セマンティックチェックと直接類似性チェックにより、関連する作業項目をすばやく特定できます。類似性分析モジュールは、定義されたデータセットをスキャンして、選択した作業項目と比較します。類似の項目が強調表示されるので、重複を見分け、重複を避け、仕様全体の一貫性を維持するのに役立ちます。これにより、コンテンツを再利用できるようになり、より質の高い仕様と正確なトレーサビリティにつながります。

アイテム間の配置

作業項目が揃っていることを確認してください。一貫性チェッカーは、リンクされたアイテムを分析し、コンテンツに矛盾、ギャップ、または不一致の詳細がないかスキャンします。複数のレベルにわたるトレースリンクをたどって分析の深さを定義します。不一致にフラグを付けることで、完全な対応、一貫した故障、信頼できるトレーサビリティの維持、やり直しの削減、誤解の防止、仕様の明確化に役立ちます。

AIを活用した見積依頼と入札管理

スーツを着て、明るいオフィスで文書やデータを一緒に分析している2人のビジネスマン。

AIを活用した見積依頼と入札管理

Polarionの上にあるAIレイヤーは、入札と見積依頼のライフサイクル全体にわたって分析、自動化、最適化、予測が可能で、リスクとコストを削減しながら、入札の精度を向上させます。

要件管理

Polarion AI Tender Managerは、入ってくる要件をマッピングするために設計されたAIを活用したツールです。これらの要件は、PDF、Word、Excel文書などのソースファイルからインポートされます。インポートプロセスでは、単純なテキストの一致に頼るのではなく、自然言語処理を使用して要件の意味を理解します。

よくある質問 (FAQ)

PolarionのAIレイヤーが、チームが入札とRFQのライフサイクル全体にわたって分析、自動化、最適化を行い、リスクを軽減し、入札精度を向上させるのにどのように役立つかをご覧ください。