Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PCB設計ソフトウェア

PCB設計は製品開発プロセスの重要な部分であり、電子機器の普及と複雑化に伴い、PCB設計は進化と変化を続けています。このページでは、Siemens 専門家からPCB設計ソフトウェアの詳細を直接学ぶことができます。

PCB設計ソフトウェアとは何ですか?

PCB設計ソフトウェアとは、プリント基板(PCB)の作成、レイアウト、配線、シミュレーション、および分析を容易にするために特別に設計されたコンピューターアプリケーションを指します。これらのソフトウェアツールは、エンジニアがPCB設計を完了するためのプラットフォームを提供します。PCB設計とは何ですか?私たちのブログで詳細をご覧ください!

コンピューターワークステーションに座って、デュアルモニターでXpeditionを見ている人。

PCB設計ソフトウェアはなぜ重要なのですか?

デバイス機能

PCB設計ソフトウェアは、マイクロプロセッサ、メモリ、センサーなどのコンポーネントが連携し、デバイスが意図したとおりに動作することを保証するのに役立ちます。

製品サイズ

PCB設計は、電子機器のサイズとフォームファクターを決定する役割を果たします。PCB設計ソフトウェアで行われるコンパクトで効率的なPCBレイアウトにより、より小型でポータブルなデバイスを実現できます。

シグナルインテグリティ

PCBはコンポーネント間の信号のルーティングを担当します。適切なPCB設計ソフトウェアは、信号干渉を最小限に抑え、データと電力伝送の信頼性と安定性を確保する基板の設計に役立ちます。

PCB設計ソフトウェアはあなたのために何ができますか?

PCB設計ソフトウェアは、レイアウトや回路図など、必要な機能を提供するだけでなく、設計から製造までのギャップを埋める完全に統合された電子システム設計フローを実現し、すべての段階で統合された検証を実現する必要があります。

PCB設計のベストプラクティス

今日、PCB設計チームは、より複雑な製品をさらに厳しいスケジュールで納品しなければなりません。デジタルトランスフォーメーションの5つの柱に分けてきた最新のPCB設計のベストプラクティスを学んで、これらの課題を乗り越えましょう。

コンピューターのマザーボードの3Dグラフィック

デジタル統合され最適化されています

複数のエンジニアリング分野にわたってデジタル的に統合されたソリューションを確立することで、手作業による介入が減り、コラボレーションが促進され、分野間の透明性が向上します。デジタル的に統合され最適化されたマルチドメイン環境を構築する方法の詳細をご覧ください。

さまざまなステップとそれらの間の接続を含むルーティングプロセスを示す図。

エンジニアリングの生産性

Xpeditionのような今日のPCB設計ツールを使用すると、設計アプローチを大幅に最適化し、多分野にわたる統合とコラボレーションを促進できるため、より迅速に、より高品質の設計を作成し、プロジェクトのリスクをさらに下げることができます。

回路図分析

デジタル検証

シフトレフト設計方法論は、PCB設計プロセス全体に設計検証ツールを統合し、設計者がエラーを後で待つことなく、発生した場所でエラーを見つけて修正できるようにします。

フィールドプログラマブルゲートアレイチップが搭載されたプリント基板。

モデルベースのシステムエンジニアリング

デジタルスレッドはチーム間の障壁を取り除き、要件から製造、そして複数の設計分野にわたるトレーサビリティを確立します。デジタルツインにより、チームは早期にシミュレーションを実行でき、トレードオフ分析とシステム統合の最適化が可能になります。

複数のコンテナとトラックが入ったドックで、商品を積み降ろします。

サプライチェーンのレジリエンス

電子システム設計会社は、成功した製品を市場に投入するために、常にサプライヤーと製造サービスのバリューチェーンに依存してきました。製品の需要と必要な部品の供給を結びつけることは、今日ほど複雑になったことはありません。

ケーススタディ

アバコシステムズ | アメテック

A promotional image for Abaco Systems featuring a sleek, modern design with a focus on technology and innovation.
Case Study

Facilitating product innovation through tools, processes, and people

会社:Abaco Systems | AMETEK

業界:エレクトロニクス

開催場所:Huntsville, Alabama, United States

ツール自体は、私たちがここで行うことの非常に重要な側面です。もっと小さなツールを使うこともできるかもしれませんが、それに伴う時間スケールは恐ろしいでしょう。非常に複雑な設計を予定通りに市場に出すには、最速で最も効率的なツールが必要です。それはSiemens ツールから得られます。
ロブ・サベージです, PCBエンジニアリングマネージャー, アバコシステムズ
PCB設計ソフトウェア

よく寄せられる質問

もっと詳しく知る

見る

を見てください PCB設計のベストプラクティスビデオシリーズ PCB設計プロセス全体を通してツールとプロセスを最適化します。

読んでください

を読んでください 電子システム設計ブログ