A 配電ネットワーク PCB(プリント基板)上の(PDN)は、ボード上のさまざまなコンポーネントや集積回路に電力を分配する役割を果たすトレース、プレーン、コンポーネントの複雑なネットワークです。その主な目的は、電圧変動を最小限に抑え、電子システムの最適な性能と信頼性を確保しながら、各コンポーネントに適切で安定した電力が供給されるようにすることです。PDNには通常、電源プレーン、グランドプレーン、電源トレース、デカップリングコンデンサ、およびPCB全体に電力を管理および分配するために連携して機能するその他のコンポーネントが含まれます。最後に、PDNはボード上のICに電流を供給する手段だけでなく、戻り電流経路も提供します。
配電ネットワークを分析するときの私たちの目標は、ICが受ける電圧変動を定義するネットワークのインピーダンスを決定することです。高性能のPDNは、全体を通してインピーダンスが低くなります。交流(AC)の状況では、PDNは電圧リップルと電圧降下を効果的に管理しながら、高速スイッチングICに十分な電流を供給する必要があります。レールの電圧は安定していて、DCからICのスイッチング電流の帯域幅(GHzの範囲でも可)までの電圧制限内である必要があります。電流負荷が増加すると、PDNが不十分だと、過度の電圧リップル、電圧降下、VRMが不安定になるなどの問題が発生する可能性があります。この電源への波紋は、操作上の問題やデータの整合性の問題を引き起こす可能性があります。