Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
人が棒グラフを表示するタブレットを持っています

Opcenter Intelligence

Opcenter Intelligence 製品ファミリーを使用して、製造データを状況に応じた有意義な情報に集約し、即座に実用的な洞察を得て、プラントの効率を高めましょう。

なぜOpcenter Intelligence なのか?

Opcenter Intelligence は、製造インテリジェンスとプロセスを制御するための実用的な洞察により、より迅速でより良い意思決定をサポートします。

グローバルな認知度を高めましょう

製造運営管理(MOM)、モノのインターネット(IoT)、その他のデータソースを使用して、機械、ライン、プラントのパフォーマンスをほぼリアルタイムで確認できます。

生産品質を最適化します

製造上の洞察と継続的な品質改善のために、初回合格利回りを上げ、スクラップを減らし、品質問題の根本原因を特定します。

生産性を高めましょう

総合設備効率(OEE)の向上、スループットの向上、リソースの最適化を行います
強力な製造データ分析による利用。

製造実績を視覚化して改善します

企業全体の製造データを結合、整理、集約して、まとまりのあるインテリジェントで状況に応じた情報にし、即時に実行可能な洞察を得ます。

データをハーモナイズします
OOpcenter Intelligence は、すぐに使える(OOTB)機能を豊富に備えた製造データ分析ツールとして、Siemens、サードパーティ、独自のシステムなど、ほぼすべてのデータソースに接続できます。MOMやその他のソースからのビッグデータと、製造現場のオペレーショナルインテリジェンス(OT)や産業用IoTプラットフォームからの高速データの両方を収集してコンテキスト化することで、スマートデータを作成します。

実用的な洞察を生み出しましょう
Opcenter Intelligence genceは、MOM機能と、IoTと製造現場のOT全体にわたる統合的かつ協調的なアプローチを使用して、膨大な量の生データを実用的で信頼できる洞察に変えるインテリジェンスのレイヤーを提供します。このシステムにより、会社のあらゆるレベルでの運用、戦術、戦略上の意思決定が可能になります。製造データ分析は傾向と異常を特定します。自動根本原因分析は、効率、スループット、容量の問題を特定し、品質データを分析することで、品質指標やプロセス変数の悪い傾向をすばやく検出します。

パフォーマンスをリアルタイムで可視化しましょう
Opcenter Intelligence の強力なデータ分析機能により、ユーザーは最小限の時間で適切な情報を簡単に取得できます。このシステムは、リアルタイムおよび過去のプラントデータ、ビジネスデータ、その他のソースを使用して、主要業績評価指標(KPI)のダッシュボードを通じて完全な可視性を提供します。OOTBと業界固有の標準ダッシュボードを使用すると、独自のインタラクティブなダッシュボードを作成できます。自動化/IoTレベルへのリアルタイムのドリルダウンを可能にするスコアカードとダッシュボードを生成し、1つのアクセス可能な分析データモデルで全体像を統一することができます。

アクティブな監視と通知を活用してください
この製造インテリジェンスシステムは、オペレーターにKPIダッシュボードを提供し、現在のダウンタイムの原因をリアルタイムで可視化することで、チームがIoTとMOMソースの両方からの情報に基づいて即座に是正措置を講じることができます。また、ラインとプラントの両方のベンチマークにより、改善策が必要な箇所を把握し、工場全体の生産能力を合理化および整理するのに役立ちます。迅速な問題解決は生産ロスを減らします。

高度な分析と改善を推進してください
Opcenter Intelligence ceは、高度な製造データ分析と報告によって継続的な改善とベストプラクティスを標準化することで、隠れた改善の機会を明らかにし、コラボレーションを強化します。このシステムにより、ユーザーは、さまざまなスプレッドシートやレポートを見てもわからないデータの関係を特定できます。これらの機能は、資産のパフォーマンスを向上させ、より良い生産結果をもたらします。

データ主導型の生産最適化を使用してください
Opcenter Intelligence は、ISA-95国際業界標準に基づいた製造データウェアハウス(MDW)を通じてスマートデータの力を引き出します。MDWのドメイン駆動型のコンセプトにより、ドメインモデルのセマンティクスに関する追加の知識がなくても、サードパーティのソフトウェアに接続してデータを取得できます。

A person is standing in front of a computer screen with a graph displayed on it.

Opcenter Intelligence 製品を探してください

Opcenter Intelligence ceには、選択したセットアップテクノロジーやビジネスモデル全体で同じ機能範囲を備えた、将来性のあるよく考えられた技術基盤があります。

もっと詳しく知る