Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Opcenter Connect

Opcenter Connect製品ファミリーを使用すると、特定の製品やアプリケーションに依存せずにOpcenter接続を統合、強化、標準化できます。

Opcenter Connectを選択する理由

Opcenter Connect は、ビジネスシステムと製造システムを緊密に接続するための一元的なソリューション展開を促進します。

デプロイを加速

システム、機械、プロセスへの迅速なアクセスを促進します。

依存関係の排除

特定の製品やアプリケーションから独立してデジタルスレッドを構築してください。

データフロー効率の最大化

データの正規化と標準化を自動的に適用します。

Opcenter Connectを使用する利点

IT投資からより多くの価値を引き出してください
Opcenter ConnecOpcenter Connect は、Opcenterの接続性を統合して強化することで、プロジェクトの労力とリスクを軽減します。また、エンドツーエンドのメッセージ処理と診断も可能です。Opcenter Connect は、Opcenterシステムとエンタープライズリソースプランニング(ERP)システム、製造システムとクラウドインテリジェンスシステム、Opcenterシステムと製造現場のデバイスまたはツールなどを統合します。

多数の導入オプションから選択してください
Opcenter Connect は、分散型ソリューションを含むほぼすべてのソリューションと互換性があります。そのコンポーネントはスケーラブルで、高可用性アーキテクチャをサポートします。

手作業によるプロセスエラーを排除します
Opcenter Connect は、緊密に連携したビジネス、製造、品質、製造現場のシステムを通じて収集された最新情報を提供します。その結果、面倒でエラーが発生しやすい手動プロセスを制御できます。

詳細はこちら