なぜOpcenter APS なの?
Opcenterの高度な計画およびスケジューリングソフトウェアは、長期戦略計画(月と年)、中期戦術計画(週)、および詳細な順序付けとスケジューリングに使用できます。
+25%
+25% 生産性
ボトルネックを検出し、セットアップ時間を短縮します。機械や工具の利用率を高めましょう。進行中の作業を減らします。
-50%
-50% インベントリ
廃棄物を減らしてください。不足分を簡単に特定できます。資材の流れと生産の同期を最適化します。
+50%
+50% 時間通りの配達
可用性と効率を向上させてください。リードタイムを短縮します。予測の順守を改善します。
ケーススタディ
ナチュラルワン

Case Study
Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability
会社:Natural One
業界:コンシューマー製品 / リテール
開催場所:Sao Paulo, Brazil
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Opcenter APS
利害関係者に最適なソリューション
オペレーションマネージャー
正確な予測は、生産需要を満たし、在庫レベルを低く抑え、稼働率を高めるのに役立ちます。柔軟性があるので、直前のリクエストにも対応できるようにプランを変更することができます。
セールス
計画の管理を失うことなく、顧客の要求に迅速に応え、顧客を満足させましょう。生産能力と制約のバランスを取り、優先順位を付ける方法を知っています。
金融
コストを管理し、計画の変更が効率と在庫にどのように影響するかを理解してください。新しい資産や資源が生産量にどのように影響するかを理解してください。
Opcenter APS 製品を探してみてください
Opcenterの高度な計画とスケジューリングは、カスタマイズ可能な製品計画とスケジューリングを提供します。これにより、リソースの使用と納期厳守が増え、在庫と廃棄物が減ります。
Teamcenter Shareとの次世代のコラボレーション
シーメンスの次世代のクラウドベースのコラボレーションソリューションであるTeamcenter Shareを使用すると、同僚、パートナー、顧客と迅速、安全、簡単にコラボレーションできます。