Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
生産ラインの計画

機械加工ライン計画

マルチマシン生産ラインで複雑な部品の大量加工を簡素化します。

大量加工ラインの計画をデジタル化してください

包括的なデジタルツインを使用して、任意の数の工作機械とトランスファーラインユニットで構成される機械加工ライン全体のプロセスを最適化します。

自動車や機械製造用の大量加工ラインの計画時間を短縮し、スループットを向上させることで、競争上の優位性を獲得します。

NX Machining Line Plannerソフトウェアに表示されるプログラムコードを含む工作機械上の部品の画像。

複数のセットアップとマシンにわたって運用を最適化します

最新の生産加工技術を活用するために、複数のセットアップや多機能機械に操作を分配、バランス調整、プログラミング、シミュレートします。

ワークピースの処理中の状態を追跡し、それをフライス加工、穴あけ、旋削加工の間でシームレスに転送して、機械加工プロセス全体を正確に視覚化できるようにします。

NX Machining Line Plannerソフトウェアの機械加工ラインセットアップの画像。

生産機械のプログラミングには統合CAMを使用してください

統合されたCAMソフトウェアで詳細なNCプログラミングと加工シミュレーションを可能にし、プログラミングとラインプランニングの間で必要な変更を簡単に受け渡すことができます。

製造中のワークピース(IPW)を含む機械セットアップのデジタルツインを使用して、製造現場での衝突のない加工を保証します。高度で自動化されたNCプログラミング機能を活用して、大量加工用に最適化された安全なツールパスを迅速に作成します。

NX Machining Line Plannerソフトウェアで部品と工具とともに表示される機械加工ツールパスの画像。

製造業向けNXの詳細をご覧ください

カスタマー・サポート

Siemens、NXとすべての製品のカスタマーサポートを提供しています。

製造に関するNXブログ

NX for Manufacturing Softwareの最新ニュースやハイライトをブログサイトでチェックしてください。

製造業コミュニティ向けの NX

会話に参加するか、NX for Manufacturing ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。