Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
生産ラインの計画

アセンブリ・ラインのプランニング

アセンブリの作成に使用されるさまざまな技術や製造機能に焦点を当てて、複雑な組立作業や生産ラインのガイド付き計画と詳細設計を行います。

より効率的なラインプランニングを実行してください

ラインプランニングビューで計画プロセスを開始します。部品はステーションに配布され、ステーション間のフローは最新のPERTビューアで定義されます。

部品の分布をよりよく理解するために、各部品とアセンブリの割り当て状況は、グラフィックビューアに直接割り当てインジケータとともに表示され、ステータスに基づいて部品を識別します。この作業の結果、組立ラインで製品の出来上がりを視覚的に表示します。

Tecnomatix NX Assembly Line Plannerのライン・プランニング機能を示した画像。

より良いリソース計画を立ててください

組み込みのTeamcenterソフトウェア分類を使用して標準リソースにアクセスしながら、必要なレイアウト機能をすべて活用してください。

製品が一時的にブレンドアウトされている間は、工場自体に集中してください。このビューでは、コネクタなどのユーティリティを活用して、工場レイアウト内にコンポーネントをすばやく簡単に配置して、大まかなレイアウトや正確な寸法で詳細なレイアウトを定義するさまざまな方法があります。

Tecnomatix NX Assembly Line Plannerのリソース・プランニング機能を示した画像。

ステーションの詳細を簡単に生成できます

機器、部品、サブアセンブリ、アセンブリシーケンスのそのステップに必要な製造プロセスなど、ステーションの内容のみが表示されているディテールステーション。部品とサブアセンブリは、各ステーションの目的の固定具に自動的に配置されます。

高度な機能検索を使用して、取り組む必要のある機能を特定し、必要に応じて配布してください。利用可能なガントビューアを使用して、ステーションでプロセスフローを作成するためのさまざまな操作タイプを認識してください。機能、部品、リソースをオペレーションに配分し、バリエーションを定義します。

Tecnomatix NX Assembly Line Plannerのステーション詳細を示した画像。
ブログ

複雑なプランニング・タスクを簡素化

NX software を使用すると、ガイド付きのプランニングと詳細化を直感的なユーザーエクスペリエンスで複雑なアセンブリ作業に活用できます。

コンベヤ、ロボット、ワーカー、治具が配置されたロボット・アセンブリ・ラインを示すNX Assembly Line Plannerソフトウェアの画像。

製造業向けNXの詳細をご覧ください

カスタマー・サポート

Siemens、NXとすべての製品のカスタマーサポートを提供しています。

製造に関するNXブログ

NX for Manufacturing Softwareの最新ニュースやハイライトをブログサイトでチェックしてください。

製造業コミュニティ向けの NX

会話に参加するか、NX for Manufacturing ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。