Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜAM Network-Supplier Advanced なのか?

Siemens アディティブ・マニュファクチャリング・ネットワークは、部品製造の受注から納品までのプロセスを合理化します。最初の注文問い合わせから履行計画、最終納品までのワークフローをデジタル化して自動化します。このシステムは、社内外の顧客からの需要を収集し、複数の拠点や下請けサプライヤーにわたる生産を効率的に調整します。これにより、メーカーは受注を増やし、資産を最大限に活用し、業務効率を最適化できます。

Supplier Advancedライセンスには、AM Network Standardライセンスのすべての機能に加えて、部品カタログ、生産計画とスケジューリング、ネイティブCAD形式のサポート、統合用のオープンAPIs が含まれています。各ライセンスは年間最大6,000個の部品を対象としており、最低5つのライセンスが必要です。

注目の機能