当社の住宅用デュアルファンクションサーキットブレーカーは、クラスA 5mA GFCI保護とAFCI保護を組み合わせたものです。アーク障害や接地障害から家を守り、住宅所有者に不可欠な電気安全を確保します。
米国電気工事規則では、キッチンおよびランドリー回路のアーク障害保護と接地障害保護の両方が義務付けられています。従来、これには別々に 2 つの装置が必要でした。当社のデュアルファンクションブレーカーは、両方の保護機能を1つのデバイスに統合し、コンプライアンスと設置を簡素化します。
当社の住宅用デュアルファンクションサーキットブレーカーは、クラスA 5mA GFCI保護とAFCI保護を組み合わせたものです。アーク障害や接地障害から家を守り、住宅所有者に不可欠な電気安全を確保します。
米国電気工事規則では、キッチンおよびランドリー回路のアーク障害保護と接地障害保護の両方が義務付けられています。従来、これには別々に 2 つの装置が必要でした。当社のデュアルファンクションブレーカーは、両方の保護機能を1つのデバイスに統合し、コンプライアンスと設置を簡素化します。
クラスA 5mA GFCIとコンビネーションタイプのAFCI保護を組み合わせてください。この2つの機能により、アーク障害と接地障害の両方から保護され、ご家庭の回路に総合的な電気安全が確保され、安心してお使いいただけます。
UL 943で義務付けられているように、デバイスの完全性に関する継続的なセルフテストを実施してください。ブレーカーは自律的かつ継続的に誤動作をチェックし、安全性を維持するために保護機能が損なわれるとデバイスを作動させます。
2つの最先端テクノロジーを1つの小型デバイスに統合したコンパクトな設計により、設置が合理化されます。両方のラグが同じ角度になっているため、配線が容易になり、セットアッププロセスが簡単になります。