BIMPOWERこのAutodesk Revist用のアプリアドインを入手して、コストと時間を節約し、構築可能性を確保し、設計と調整のプロセスを容易にしてください。ソフトウェアのライセンス料なしで、配電のニーズに対応する包括的なソリューションを提供します。
Digital Solutions & ServicesSiemens デジタルSolutions &サービス:専門家によるアプリケーションエンジニアリングが、複雑な電力品質およびエネルギー管理システムを設計し、委託しています。統合されたハードウェア/ソフトウェアにより、シームレスで信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
Complex Electrical SystemsSiemens コンプレックス・エレクトリカル・ソリューションは、すぐに使えるスマート・デジタル・Solutions を提供します。当社の専門エンジニアは、ハードウェア/ソフトウェアを統合してエネルギーを最適化し、電力品質を確保し、信頼性が高くシームレスなシステム運用を提供します。
Electrical power monitoring system software当社のEPMSソフトウェア(WinPM.net、Powermanager)は、制御、包括的な電力品質分析、およびインテリジェントなデバイス管理を提供します。エネルギーデータを処理してコストを削減し、信頼性を高めます。WinPM.netはIEC62443サイバーセキュアです。
Power Quality Meters & AccessoriesSiemens 電力品質Meters とアクセサリは、正確なデータと、エネルギー効率、信頼性、およびコンプライアンスに関するスケーラブルなオプションを提供します。SENTRON PACメーターによる基本的なエネルギー測定から、MDメーターによる高度な電力品質分析や波形記録、柔軟な統合アクセスまで。
SEM3 branch circuit meters and accessoriesSEM3メーターは、多世帯用、商業用、工業用の統合エネルギー監視とサブビリングを提供します。ニューヨーク市PSCとカリフォルニア州のCDFAが承認され、ANSI C12.20が認定されました。設置時間と設置面積を削減します。
SEM3T thermal monitoring solutionSEM3Tは、低電圧機器の継続的かつリアルタイムの熱監視を提供します。24時間365日のホットスポットを検出して、ダウンタイムを防ぎ、コストを節約します。IRスキャンよりも安全で堅牢で、埋め込み式で簡単にインストールでき、キャリブレーションも必要ありません。
Lighting PanelsSiemens Lighting Panels は、最大800Aの構成の照明回路に電力を効率的に分配します。その柔軟な設計、革新的な機能、およびさまざまな分岐ブレーカータイプにより、配線を簡素化し、必要な材料を減らし、さまざまな設置上の課題を解決します。
Power panelsSiemens パワーパネルは、設置が迅速な、頑丈で柔軟な低電圧配電を実現します。配線の合理化、必要な資材の削減、P4(中型)やP5(最大1200A)パネルなどのオプションにより、設置時間を短縮し、プロジェクトコストを削減し、実用的な可視性を提供します。
Sentron buswayセントロンバスウェイは、安全で効率的な配電を保証します。その革新的でコンパクトな設計により、設置の労力を節約し、コストを20〜30%削減し、スペースを 75% 削減できます。フレキシブルバスプラグ(30-800A)はどんな用途にも合います。
Aftermarket and replacement low-voltage motor control centersティアスターとレガシーMCCの永続的な価値を確保してください。Siemens、フィールドレトロフィット設置用の更新キットを含む、アフターマーケット部品や交換部品を幅広く提供しています。インダストリーモールとCOMPASから入手できます。
MCC direct replacement buckets Siemens 低電圧MCC direct replacement buckets は、既存の機器に直接接続することで、老朽化したモーターコントロールセンターを近代化します。カスタムエンジニアリングと、3VAサーキットブレーカーやフレキシブルアクセサリーなどの高度なテクノロジーを組み合わせて、信頼性を高め、運用コストを削減しています。
Tiastar Arc-resistant Motor Control CentersSiemens ティアスタータイプ2A耐アークMCCはIEEE C37.20.7に合格し、障害エネルギーを管理し、前面、背面、側面から人員を保護します。UL-Witnessedで、アークフラッシュの危険を減らすためのDASオプションが付いています。MLOは許可されています。
tiastar smart motor control centersTiastar Smart MCCで最適なモーター制御、エネルギー監視、電力品質を体験してください。これらのネットワーク化されたNEMA準拠ユニットは、システム接続を簡素化し、トラブルシューティングを迅速化します。
tiastar standard motor control centersSiemens tiastar標準モーターコントロールセンター(MCC)は、効率的な産業用配電のためのモジュール式の自己完結型ユニットを提供します。これらのULおよびNEMA準拠のMCCは、厚みのあるスチールを使用した安全で頑丈な設計が特徴で、高密度ユニットでスペースを最適化し、SINAMICS G120を統合しています。
tiastar standard catalog offering人気のTiastar LV MCCの構造とユニットには、標準カタログからアクセスできます。効率的なオンライン注文では、直接カタログ番号を使用しているため、重要なモーター制御ソリューションを迅速かつ効率的に調達できます。
3WA low-voltage power circuit breaker switchgear既存のタイプWL低電圧開閉装置製品の機能を維持しながら、新しいブレーカーとトリップユニット、新しいブレーカーアプリ、アップグレードオプション、モジュール設計、3レベルの水平バス(最大5000アンペア)などの拡張機能を追加します。
Front-connected low-voltage switchgearSiemens SBの前面接続型配電盤(400A-6000A)は、頑丈なモジュール設計が特徴です。これにより、レイアウトの利便性が向上し、設置コストが削減され、システム変更の影響とコストが最小限に抑えられます。
Rear-connected low-voltage switchgearSiemens WL背面接続LV開閉装置は、優れた配電、監視、制御を実現します。実績のあるWLブレーカー、モジュール設計、クラス最高のアークフラッシュ緩和機能により、信頼性が高く、柔軟で安全な操作が保証されます。
Inhab intelligent habitatSiemens Inhab intelligent habitat は、包括的なエネルギー管理、監視、スマートテクノロジーのシームレスな統合のための革新的なツールを提供します。これにより、効率、持続可能性、ユーザーフレンドリーな制御を優先する家庭環境を実現し、継続的な監視が可能になります。
Inhab controllable circuit breaker Siemens インハブコントローラブルブレーカーは、電力管理を簡素化するスマートホームのエネルギー管理ソリューションです。ファストトリップ、アークおよび地絡からの保護、モバイルアプリによるリアルタイムデータ、リモート制御を提供し、エネルギー使用量の最適化、請求額の削減、家庭の安全性の向上を実現します。
Inhab load managerInhab Load Managerは、家庭のエネルギーを継続的に監視するエネルギー管理システムです。EV充電器、給湯器、ヒートポンプなどの大きな電気負荷を最適に分配し、過負荷や費用のかかるパネルのアップグレードを防ぎます。
Inhab power source managerSiemens インハブ電源マネージャーは、現代の家庭エネルギー管理の中心地であり、多様なエネルギー源を統合することで比類のない制御を実現します。太陽光発電、バッテリー、電気自動車の充電をインテリジェントに最適化して、効率、制御、回復力のあるエネルギー供給を最大化します。
Intelli-ArcIntelli-Arc は、分岐回路のアーク障害、接地障害、過電流障害を迅速かつ安全に診断します。そのモバイルアプリは、RFノイズ、電圧、電流のデータを表示して、正確で直感的なトラブルシューティングを行います。
Arc fault circuit breakers or AFCIs標準のサーキットブレーカーでは検出できないアーク障害を検出します。検出時に回路の電源を切って、アーク放電の影響を軽減してください。安全性とコンプライアンスが強化されているため、さまざまな電気設備に最適です。
Residential dual-function circuit breakers (AFCI and GFCI)Siemens 二重機能サーキットブレーカーは、クラス初のセルフテスト型AFCI/GFCI保護を提供します。究極の電気安全、迅速な設置、ご自宅のコスト削減を確保してください。
GFCI circuit breakers for residential use Siemens GFCIサーキットブレーカーは、住宅用に設計された漏電遮断器で、激しい感電や感電を防ぎます。NEC 2020に合わせて、当社の拡張されたラインナップでは、さまざまな定格とシンプルなプラグオン配線が提供され、包括的な家庭の安全を確保しています。
Residential main breakersSiemens MBK住宅用メインブレーカーは、シーSiemens ロードセンターに比類のないコンバーチブル性と反転性を提供します。ボルトオン、ストレートインの有線設計により、コストを削減し、汎用性の高いUL規格の性能を保証します。
Residential thermal magnetic circuit breakers Siemens 熱磁気サーキットブレーカーは、住宅の配電システムをしっかりと保護します。過電流や短絡を防ぎ、機器の損傷を防ぎ、電気的安全性を高めます。Solutions には、設置が簡単なQPブレーカーとデュプレックス/QSデスクが含まれます
Specialty load centersSiemens 特殊ロードセンターは、建設業者に価値と迅速な設置を提供します。特許取得済みのInstaWire、取り付け用トリムタブ、コンバーチブル/インバーチブル設計により、柔軟性が高まり、カスタムジョブの労力を節約できます。
Three-phase load centersSiemens 3相住宅用ロードセンターは、価値と迅速な設置を優先するため、請負業者にとって賢い選択です。ESシリーズとPLシリーズには、特許取得済みのInstaワイヤーや取り付けトリムタブなどの省力化機能があり、12〜70回路と100Aから225Aまでの柔軟な構成が可能です。
Meter combinationsSiemens メーターコンビネーションは、信頼できる一貫したパフォーマンスを提供します。私たちの基本的な設計は信頼性を保証し、継続的な革新は未来を見据えたソリューションのための太陽光発電、電気自動車の充電、現代のエネルギー需要をサポートします。
PAK meteringSiemens Uni-Pakメータリングは、マルチファミリーのプロジェクトに最大限の柔軟性と簡単な設置を実現します。NEC 2020に準拠しており、セットアップを迅速に行える専用の200A/位置QSブレーカーと、独自の壁掛けレールが特徴です。
Power Mod modular meteringSiemens Power Modは、マルチファミリーや商用アプリケーション向けの堅牢で柔軟なモジュール式メータリングを提供します。その革新的なQuickSystemテクノロジーは設置を合理化し、労力を最大30%削減します。また、スケーラブルな設計と省スペースオプションにより、効率、信頼性、適応性が保証されます。
Front-connected switchboardsSiemens SBの前面接続型配電盤(400A-6000A)は、頑丈なモジュール設計が特徴です。これにより、レイアウトの利便性が向上し、設置コストが削減され、システム変更の影響とコストが最小限に抑えられます。
Rear-connected switchboards当社の背面接続型配電盤は、優れた配電、監視、制御を保証します。制御用のフロントアクセス、ケーブル接続とバスのメンテナンス用のリアアクセスにより、操作が簡単になります。UL 891に準拠しています。
Stock switchboardsSiemens 在庫配電盤は、建設市場向けにパッケージ化された設計で、厳しいプロジェクトの納期に合わせて短納期で納品できるように在庫されています。これらのソリューションは、事前に設計された配電を提供し、コンプライアンスと適応性のある電力を確保します。
Disconnect SwitchesSiemens Disconnect Switches(16-800A)は、柔軟で規制に準拠した電源制御を提供します。当社のUL98とUL508のポートフォリオは、コンパクトで費用対効果の高いソリューションと、あらゆる商業/産業用途向けの堅牢なオプションを提供します。
Double Throw Specialty switchesSiemens ダブルスロースイッチと特殊スイッチは、最も厳しいニーズに応える堅牢で信頼性の高い電源制御を提供します。エレベーター制御、ソーラー、Disconnect Switches を含む当社のポートフォリオは、重要なアプリケーションで安全で柔軟な電源管理を提供し、信頼できるパフォーマンスを保証します。
General duty safety switchesSiemens 汎用安全スイッチは、定格240V AC以下の電源回路で信頼性の高い性能を発揮し、標準デューティ要件のあるアプリケーションに最適です。GD Compact、Plus、MAXシリーズを含む当社の拡張ラインは、省スペース設計と十分な配線を実現する多様な構成を提供しています。
Heavy duty safety switches Siemens 頑丈なセーフティスイッチは、さまざまな電気システムの信頼性の高い回路制御と遮断を提供します。素早い開閉操作、目に見えるブレードの切り替え、最適化された新しいエンクロージャーにより、オペレーターの安全性を高め、設置を簡素化し、さまざまな用途に適応します。
Panel switchesSiemens パネルスイッチは、優れたパフォーマンスと柔軟性(30-1200A)を提供します。当社のVacu-Break設計は、重要な地絡保護のためのシャントトリップを備えているため、長寿命と頑丈な耐久性が保証されます。