Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜアフターマーケットや交換品なのか?

Siemens、買収により1964年にモーターコントロールセンターを設置してきました。これにより、米国全土に合計11のMCCモデルが設置されました。

シーメンズは、既存および前世代のMCCの製品寿命を延ばし、幅広い顧客ベースのニーズを満たすために、交換部品や更新部品を提供しています。サポートされているMCCモデルは次のとおりです。

  • ティアスター
  • モデル95+
  • モデル 95
  • モデル 90
  • マルク21さん
  • システム 89
  • クラス 89
  • マーク 2
  • マーク 1
  • グールド 5600
  • グールド 9600

MCCを特定するには、以下を使用してください MCC製品識別ガイド。

主要な機能

リニューアルパーツを注文してください

リニューアルパーツは、インダストリーモールとCOMPASから入手できます。これらのキットは、現場での改造設備で最もリクエストの多い更新部品です。を使う MCCアフターマーケット更新部品カタログ 必要なアイテムを選択してください。

見積り依頼

MCCのアフターマーケットの見積もりをお探しですか?に記入してください オンラインリクエストフォーム そして、あなたの提出物は担当者が処理し、フォローアップします。

補足文書

見る 補足文書 tiastar低電圧モーターコントロールセンターの設置ガイド、ホワイトペーパー、仕様、認証、配線図など。

リソースと関連製品を探してください

今すぐ始める