Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Köttermann VarioProtect® 搭載 Koettermann

Köttermannは、75年以上にわたり、ハノーバー近郊で軟鋼製の実験装置ソリューションを製造してきました。ここでは、毎日の実験作業を簡素化し、持続可能な実験室運営と安全な環境を確保するために、カスタマイズされたコンポーネントが作られています。カスタマイズされた機器には、実験室の家具やヒューム戸棚、安全および危険物のキャビネット、さまざまなメディア供給ソリューションが含まれます。
国内外の顧客は150人以上の従業員によってサポートされ、計画からメンテナンスまでの総合的なサービスを提供しています。顧客の要求を満たすために、6つの販売会社と厳選された取引パートナーが世界中に展開されています。

なぜでしょうか 有害化学物質のオールインワン保管。

研究室では、さまざまな有害物質用に別々のキャビネットが必要になることが多く、貴重なスペースを消費し、エネルギー需要も増加しています。VarioProtect® は、引火性、腐食性、有毒な化学物質の保管を1つの認定ソリューションにまとめたものです。最大3つのキャビネットを1つのユニットに交換することで、研究室ではスペースの節約、排気必要量の削減、運用コストの削減、人間工学に基づいた化学物質へのアクセスなどのメリットがあります。

縦型引き出し2つ

利点

  • VarioProtect® を使用すると、引火性、腐食性、腐食性、毒性のある化学物質を1つのキャビネットに安全に保管できます。研究室では、関連する安全基準への準拠を維持しながら、最大3つの独立した収納キャビネットを交換できるため、複雑さが軽減され、貴重な実験室スペースを解放できます。
  • 1つのキャビネットに複数の危険物保管機能を組み合わせることで、必要な排気接続は1つだけです。これにより、排気需要が減り、エネルギー消費量が減り、複数のキャビネットに比べて年間約400ユーロの運用コストを節約できます。
  • DIN EN 14470-1タイプ90の認定を受けたVarioProtectは、火災が発生した場合に保管されている有害物質を少なくとも90分間保護します。その統合された換気コンセプトは、有害な蒸気を継続的に除去し、安全な実験室環境を維持するのに役立ちます。
  • 垂直に引き出し式の引き出しが付いているので、使用時に頻繁に使用する化学物質を人間工学的に直接取り出すことができます。これにより、処理の労力と検索時間を削減しながら、効率的なワークフローをサポートします。
  • VarioProtectは、ヒュームキャビネットに匹敵する設置面積と高いストレージ容量を備えているため、実験室のレイアウトに簡単に統合できます。耐腐食性素材と取り外し可能なポリプロピレン製の棚は、耐久性、掃除のしやすさ、長期的な信頼性を保証します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
スペース効率の良い化学品保管庫

スペース効率の良い化学品保管庫

ライフサイエンス研究所と製薬研究所は、限られたスペースで可燃性、腐食性、有毒な化学物質を扱います。VarioProtectを使用すると、1つのキャビネットに複数の有害物質クラスを規制に準拠して保管できるため、必要なスペースを減らしながら、作業場の近くで安全で人間工学に基づいたアクセスを提供できます。