Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜStandard Repair なの?

最高のコンポーネントでさえ、最終的にはライフサイクルの終わりに達します。結果:障害と生産性の低下。コストのかかるダウンタイムを回避する必要がある場合は、迅速な修理サービスと信頼できる部品の供給が不可欠です。これが私たちの修理サービスの出番です。

さまざまな種類の修理を提供しており、ご希望の場合は、故障の原因を含む詳細な修理レポートを提供することもできます。160を超える修理センターのグローバルネットワークを通じて、スペアパーツを迅速に入手できます。私たちのサービスの専門家は、年中無休で行動を起こす準備ができています。修理の問い合わせについては、Siemens 担当者に相談してください。

ダウンロード

ダウンロードしてください | 価格表:テクニカルサービス (EN)
ダウンロードしてください | 価格表:メンテナンス、修理、サービス(英語)

ダウンロードしてください | 価格表:テクニカルサービス(DE)
ダウンロードしてください | 価格表:メンテナンス、修理、サービス(DE)

主な利点

74dd3d87-4B8e-4142-90C9-FB688E3CD297-アイコンクオリティ-640x360です

品質

メーカーの高品質レベルでの修理や、認定されたワークショップの世界的なネットワークの恩恵を受けてください。

485fd5d6-FD28-4295-A218-5bdfee40877d-Icon-Asset Identiation-640x360

透明性

修理レポートを通じて、実施したサービスと使用部品の透明性を高めましょう。

def14ad0-014b-4C4F-9C2B-dd002B98C948-Icon-Competence-640x360

ノウハウ

当社のサービス専門家の幅広い専門知識のおかげで、エンジンとコンバーターのメーカーに依存しない修理サービスを利用できます。

主要な機能

他の人がStandard Repair をどのように使用しているかを調べてください

Select...

SIMATIC S7-400 PLCの迅速な修理はダウンタイムを減らします

  • サービスの専門家がPROFIBUSネットワーク全体をチェックして、障害のあるモジュールを特定し、必要なスペアパーツを決定しました
  • その後、Siemens 必要な後継製品を使用して故障した資産を修理し、稼働時間を向上させました
4c56d8a7-a9b2-43d6-9497-686ffb76ee5a-water-1280x720

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースや関連製品も調べてください

返品の場合のフォーム

文書 | 除染宣言-ドイツ語

文書 | 除染宣言-英語

文書 | 除染宣言-フランス語

より多くの言語

文書 | 除染宣言-イタリア語

文書 | 除染宣言-スペイン語

文書 | 除染宣言-中国語