Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ円形修理サービスなのか?

産業機器は従来、製造され、使用され、最終的には廃棄されるという直線的な道をたどってきました。しかし、資源が不足しつつある今、特に産業界では、考え方を変える時です。今日、世界の廃棄物の13%しかリサイクルされておらず、循環原則に基づいて運営されているのは世界経済のわずか7%です。変化の必要性はかつてないほど緊急になっています。

解決策は?循環経済を採用しています。これは持続可能性だけの問題ではありません。ビジネスにとって賢い機会です。設計、生産、使用法を再考することで、産業は資源を最適化し、産業廃棄物を削減し、業務効率を高めることができます。

循環修理サービスで循環経済の可能性を解き放ち、コンポーネントのライフサイクルを延ばし、資源効率の目標をサポートし、運用パフォーマンスを最大化します。

持続可能な方法で貯蓄を最大化してください

当社の買い戻しオプションで、スペアパーツの在庫を最適化し、倉庫保管費用を節約し、独占価格でのメリットを享受してください。運用コストを削減して、現代の最先端のトレンドやイノベーションに投資してください。

より高い可用性から利益を得る

160を超える修理センターのグローバルネットワークを通じて、スペアパーツを迅速に入手できます。当社のサービス専門家は、メーカーレベルで最高の品質を保証するために、24時間年中無休で行動を起こす準備ができています。

資源効率を高めてください

専門家による元のメーカーによる改修と再製造を通じてコンポーネントのライフサイクルを延ばすことで、原材料を節約し、産業廃棄物を削減します。

主要な機能

SIMOTICSのモーターとコンポーネントを持ち、背景に棚がある産業施設の作業台の人。

サーキュラー・リペア・エッセンシャルでモーターが再びスムーズに走ります

故障診断、ハードウェアの問題の修理、機能していないコンポーネントの交換、必要に応じて包括的なクリーニングや外観の調整など、SIMOTICSモーターを完全に機能するように修理してください。

工場で産業機械を操作している青いSiemens シャツを着た人

サーキュラー・リペア・アドバンスドによる製品寿命延長

これは、機能していない、または摩耗の兆候が見られるSiemens オートメーション製品を改修する当社の方法です。完全な性能に戻り、状態を改善するための予防措置が講じられた製品が届きます。

製造システムの横で試験装置を操作しているSiemens 白衣を着た人。

サーキュラー・リペア・プレミアムの新品同様の製品

製品の寿命と運用上の信頼性を最大化するための再製造プロセスのおかげで、「新品同様」の性能と外観が得られます。純正メーカーの高品質と、デバイス全体に24か月の保証が付いているのでメリットがあります。

作業服を着た人は、製造環境でコンピューターワークステーションを操作し、製品データを画面に表示します。

元のメーカーの修理されたスペアユニットから利益を得る

ここでは、以前使用されていたシーメンスのオートメーション製品は、Siemens によって同じ技術仕様と性能特性に合わせて専門的に改装され、元のメーカーの高い品質基準が保証されています。

スペアパーツとの新しいパートナーシップ

  • Siemens Sparepartsが提携して、シーメンスの改装されたオートメーション製品へのアクセスを顧客に提供するようになりました
  • 顧客は、元のメーカーの技術仕様と性能特性を満たす高品質の製品から恩恵を受けます