テッセントのマルチダイを使用したチップレットと3D ICのDFT
チップレット用のDFTは、スタンドアロンでテストするには汎用的でなければならず、2.5D/3Dデバイスで組み立てた後に簡単にテストできる必要があります。テッセントマルチダイの使い方を学びながら、IEEE 1149.1、IEEE 1500、IEEE 1838などの標準に準拠してください。
Tessent Multi-Dieを使用すると、2.5Dおよび3Dアーキテクチャに基づく次世代集積回路(IC)の重要なテスト設計(DFT)タスクを劇的にスピードアップして簡素化します。
Tessent Multi-Dieは、2.5Dおよび3D IC設計に関連する非常に複雑なタスクに対応する包括的なDFT自動化ソリューションを提供し、Tessent TestKompress、ストリーミングスキャンネットワーク、IJTAGソフトウェアとシームレスに連携します。
Tessent マルチダイは、統合されたTessentプラットフォームを使用して他のTessent製品とシームレスに統合されます。
より速く、よりシンプルなDFTにより、IC設計チームは準拠したハードウェアを迅速に生成できます。多次元設計に対応できるDFTテクノロジーにより、テストをより迅速に実装し、製造テストコストを最適化できます。
TessentのプロダクトマネージャーであるVidya Neerkundarが、Tessent Multi-Dieがどのように横向きに拡大するか(2.5Dデバイス)、互いに積み重ねるデザイン(3D)、または両方の構成を組み合わせるデザインにDFTを完全に自動化して実装する方法と、ダイの内部またはダイ間でテストする必要があるロジックに関係なく、各ダイのアーキテクチャを独立させる方法を説明しています。
Siemens EDAの市場をリードする3D ICテクノロジーソリューションで、ノードとパフォーマンスが最適化されたチップレットを3D異種統合することで、製品の差別化をより迅速に検討して提供できます。

ダイスのサイズに関して製造上の制限に直面していますか?これらの高度な設計は、現在のテスト用設計ソリューションをすでに限界まで押し上げています。このホワイトペーパーでは、この質問に対する手頃な価格で包括的な回答を提供するために、スケーラブルなDFTソリューションを第三次元へと導く方法を概説します。