Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ある人物が、青線と赤線からなるグラフを表示している大型スクリーンの前に立っている。
Tessent Embedded Analytics

テッセントウルトラサイト

組み込みの非侵入型計測器を活用して、複雑なマルチコアシステムオンチップ(SoC)のデバッグ、検証、最適化を加速します。そうすれば、ソフトウェアがシステム上で実行されるときに、設計で何が起こっているかを観察できます。

デバッグ、検証、最適化をスピードアップします

複雑なマルチコアSoCのデバッグ、検証、最適化を加速します。デバッグエンジニアやソフトウェアエンジニアは、バスモニター、ネットワークオンチップ(NoC)モニター、CPUデバッグモジュールなどの組み込み型の非侵入型計測器を活用できます。これにより、運用ソフトウェアがシステム上で動作するときの設計を観察できます。これらの機器により、幅広い測定、分析、統計収集が可能になり、バスの交通状況をトランザクションレベルで完全に可視化できます。これらのツールはすべて高度に設定可能で、「ロジックアナライザー」スタイルのコントロールと依存関係、ローカルバッファリングとクロストリガーが含まれています。計測器には、JTAG、USB2、USB3などの標準インターフェイスを介してアクセスします。

ユーザー事例

ピココムがテッセントを利用して5G SoCとネットワークを最適化する方法

Picocomの社長であるPeter ClaydonとSiemens Gajinder Panesarが、Tessent Embedded Analytics がどのようにしてPicocomの5GスモールセルネットワークSoCを最適化するために使用される非侵入型の監視と洞察を提供しているかを説明しているのを聞いてください。

教室、実験室でコンピューターを扱う学生たち
ホワイトペーパー

SoCデバッグ:可視性の必要性

Software、幅広いデバイスやシステムの機能の多くを提供します。ソフトウェアの品質、そしてSoftware が動作するハードウェアとどのように相互作用するかが最も重要です。

ロボットアームに搭載されたICパッケージのデザイン
ホワイトペーパー

組み込み分析によるSoCパフォーマンスの最適化

テクノロジー業界に影響を及ぼす主なトレンドの最新情報を入手してください。Tessent Embedded Analytics がSoCのパフォーマンスを最適化し、複雑さを競争上の優位性に変えるのにどのように役立つかを学びます。

テクノロジーを使ってレンダリングを作成する人
電子チップ

組み込みソフトウェアを使用したBoost SoCのデバッグ/最適化

組み込みソフトウェアが、オンチップモニターから洞察を引き出すのに代わる優れた代替手段としてどのように役立つかをご覧ください

詳細はこちら