Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
機能安全

Questa One Sim FX

Questa One Sim FXは、ランダムなハードウェア障害を軽減するための高性能障害シミュレータで、自動車システムの信頼性と安全性を確保します。Questa One Sim FXは、設計がISO 26262自動車安全規格に規定されている厳しいフォールトインジェクション要件を満たしているかどうかを検証します。

なぜQuesta One Sim FXは機能安全のためですか?

Questa One Sim FXは、複雑な自動車設計における効果的な故障シミュレーションのための高性能ツールです。RTLとGLSに障害を注入して、障害を正確に識別して分類します。最適化された障害リストとテストランキングにより、安全性検証プロセスが加速され、キャンペーンが迅速に終了します。

迅速な障害クローズ

RTLとGLSでの並列障害シミュレーションは、コンピューティンググリッドの機能を活用して、より迅速かつ効率的な障害検出を実現し、障害キャンペーンの終了を早めます。

ネイティブテストベンチサポート

ネイティブテストベンチサポートにより、シミュレーション環境とのシームレスな統合が可能になり、テストベンチへの大幅な変更が減り、最小限の設定変更で障害シミュレーションプロセスを開始できます。

障害補償の向上

障害検出の有効性に基づいてテストをランク付けすると、最も重大で検出が難しい障害が最初に実行され、全体的な障害カバレッジが高まります。

Questa One Sim FX

故障シミュレーションによる自動車安全

Questa One Sim FXは、高度な最適化手法を活用した強力な故障シミュレータで、最適な安全性を実現するように設計を検証できます。障害を注入してその影響をシミュレートすることで、設計がISO 26262規格で概説されている厳しい要件を満たしていることを確認できます。Questa One Sim FXには、障害キャンペーンを迅速に終結させるための詳細なレポートとデバッグ機能も用意されています。

機能安全のためのQuesta One Sim FXです

クエスト・ワン・シムFXについての知識を深めてください

サポートセンター

Siemens EDA は、Questa One Sim FXとすべての製品に対して世界クラスのカスタマーサポートを提供しています。

検証アカデミー

検証アカデミーは、組織の機能検証プロセスの能力を成熟させるために必要なスキルを提供し、高レベルのバリュープロポジションと低レベルの詳細をつなぐ方法論的な橋渡しをします。

検証ホライズンズブログ

高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。