Questa One Sim
機能シミュレーションの進化により、より高速なエンジンが統合され、生産性が向上してエンジニアの速度が向上し、より少ない作業負荷で検証を完了するのに役立つ最先端のテクノロジーが提供されます。
Questa One Sim Xactでは、診断が難しい接続上の問題を切り分けると同時に、厄介な偽X、ゼロ遅延の競合状態、ライブラリのモデリングエラーを自動的に排除することで、ゲートレベルのシミュレーションをより迅速に起動できます。さらに、高度なリアルX根本原因追跡ツールもサポートしています。
形式的に強化されたロジックシミュレーションは、Xペシミズム分析を動的に実行し、データパスとゲートクロックロジック内のX伝播を分析し、その場で修復します。
ゼロ遅延GLSは、特にゲートクロックとディレイラインを備えた設計では、競合状態になることがあります。「Pseudo-SDF」ジェネレーターは、セルライブラリを変更しなくても、競合状態の問題を効率的に解決します。
力/解放伝播解析により、力が最適化され、ファンアウトロジックが駆動されなくなったことを確認します。接続分析は、Xソースを生成している非駆動入力のモジュールを見つけます。
Questa One Sim Xactは、ゲートレベルのシミュレーションを迅速かつ簡単に起動するための強化された方法論を提供します。その特許技術により、コンビナトリアル解析を使用してシミュレーションを効果的に分析し、フリップフロップのD入力のX値がX悲観論による誤りなのか実数なのかを判断できます。誤ったXが自動的に排除され、ゲートレベルのシミュレーションで正しい結果が得られます。

高度な機能検証技術とそれらを最も効果的に適用する方法を理解するために、私たちのブログにアクセスして、概念、価値、基準、方法論、例に関する洞察と最新情報を入手してください。