Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ゲンセリコン

制約ビルダー

RTLまたはネットリストからタイミング制約を生成します。階層の任意のレイヤーのさまざまなモードの設計、クロッキング構造、伝播を抽出、視覚化、分析します。Constraints Builderは、さまざまな下流のSOC設計プロセスのために、あらゆるモードであらゆるタイプの制約を生成します。

エクセリコンの高度なタイミング制約機能

買収により、SoC設計者は設計を迅速に終わらせ、管理部門との制約の正確性を高めることができます。

コンストレイントビルダーを選ぶ理由は?

Constraints builderは、任意のモードと階層レベルのSDCを自動的に生成する正式な制約コンパイラツールで、タイミングクロージャーのサイクルを短縮します。Constraints builderは、さまざまなアプリケーションのタイミング制約を構成ごとに修正して、サインオフ品質を自動的にコンパイル、階層的に伝達、管理します。

よくある質問 (FAQ)

制約を生成するプロセスは発見から始まります。ツールはエンドポイントから始めて、設計レイヤーの逆伝播を通じてクロックとモードを識別します。これにより、設計者はクロック構造を視覚化し、設計内のモードを決定できます。