Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
デザインクロージャー

ゲンセリコンのソフトウェアポートフォリオ

Gencelliconプラットフォームは、SDC制約の検証、生成、管理のための包括的な低ノイズソリューションを提供し、設計者がチップ開発を合理化するのに役立ちます。また、早期の設計計画と実現可能性分析をサポートして、物理的な実装への準備を整えます。

エクセリコンの高度なタイミング制約機能

買収により、SoC設計者は設計を迅速に終わらせ、管理部門との制約の正確性を高めることができます。

タイミングクロージングと早期実現可能性分析

ジェンセリコン製品の構成は次のとおりです。

  • タイミングクロージングを迅速に行うための制約を作成、管理、変更、予算計上、検証するためのツールを提供する包括的なタイミング制約プラットフォームです。
  • 物理的な認識を取り入れたシフトレフトの方法論です。これにより、設計者は最適なパーティション戦略を予測し、面積、電力、およびパフォーマンスの指標を推定し、初期段階の間取り図を作成できます。
  • CTS前のクロッキング分析とデバッグ、およびCTS後のクロックツリー検証の両方のために設計された、インテリジェントなクロック解析および視覚化ツールです。また、クロック例外やスキューグループ定義を含むクロックツリーガイダンスファイルも生成します。

よくある質問 (FAQ)