Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ゲンセリコン

クロックアナライザー

Clock Analyzerは、クロッキングロジックの視覚化、分析、検証ツールです。CTS前のクロッキング解析やCTS後のクロック・ツリーの検証に使用され、設計者がクロックの伝搬とトポロジーを理解し、ポイントをマージしてクロック・ツリーの問題、スキュー・グループ、モードの競合をデバッグするのに役立ちます。

エクセリコンの高度なタイミング制約機能

買収により、SoC設計者は設計を迅速に終わらせ、管理部門との制約の正確性を高めることができます。

なぜクロックアナライザー?

Clock Analyzerは、クロッキングアーキテクチャ、クロックロジック、クロックのトポロジと波形の詳細なビジュアルダイアグラムを生成するので、SOC全体のクロック伝播を理解しやすくなり、クロッキングダイアグラムを簡略化して読みやすくすることができます。設計者は、クロックの相互作用、クロックツリーの例外、スキューグループ、モードの競合、その他の情報を判断する際に、クロッキングロジックを調べることができます。

よく寄せられる質問

自動CTSツールを実行する前に、Clock Analyzerを使用してクロックアーキテクチャを検査し、クロックのトポロジや関連する波形を含むクロックロジックの詳細なビジュアルダイアグラムを生成して、SOC全体にわたるクロックの伝播を把握することができます。ユーザーはクロックネットワーク全体を自動的に視覚化し、論理階層、物理階層、組み合わせロジックなどをインタラクティブに管理できるため、クロッキング図を簡略化して読みやすく、文書化しやすくなります。Clock Analyzerは、RTLの進化中によく見られるクロックネットワークの意図的または意図しない変化を検出するためにも使用できます。