Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ゲンセリコン

チッププランナー

設計者の目標に基づいて、設計の最適なパーティショニングシナリオを分析してください。物理的な問題を早期に解消するためのRTLの実現可能性分析。RTLでPPAを見積もり、早期の間取り図を作成します。すべての下流ツールの販促資料を生成してください。

エクセリコンの高度なタイミング制約機能

買収により、SoC設計者は設計を迅速に終わらせ、管理部門との制約の正確性を高めることができます。

チッププランナーが選ばれる理由

Gencellicon Chip Plannerは、設計者が従来の実装ツールに依存することなく、設計の物理的実装の実現可能性を非常に早い段階で深く理解できる、最初のシフトレフトツールです。設計者は、特定された指標に基づいてさまざまなフロアプランシナリオを検討できます。what-if分析を実行して、実装に最も効率的なシナリオを選択できます。

よく寄せられる質問