トレンドとテクノロジー
デジタル実装における課題
現代のSoC設計では、設計の複雑さ、性能/電力/エリア目標、および市場投入までの時間を管理することが重要な課題です。デザインルールの複雑さと会議のタイミングにより、デザインクロージングはこれまで以上に困難になり、プレースアンドルートのパラダイムシフトが求められています。
コンゴ民主共和国閉鎖の達成
マルチパターン技術、EUVリソグラフィー、高さの異なるセルを幅広く使用すると、配置と配線が複雑になります。コンゴ民主共和国の閉鎖を効果的に達成するには、プレースアンドルート技術の抜本的な変更が必要です。
競争力のあるPPAを提供する
市場は、消費電力が最も少なく、性能が最も高いICを求めています。画期的な最適化技術により、消費電力を最小限に抑えながら、タイミングとエリアの目標を達成し、開発コストを抑えることができます。
閉鎖までの時間を短縮します
配線/ビア抵抗の増加に伴い、正確な配線後のタイミング推定がこれまで以上に難しくなっています。フローの早い段階で詳細なルートの可視性を引き出すことで、反復を避け、PPAを改善し、閉鎖までの時間を短縮します。
Place-and-Route is Shaking up Digital IC Design
PowerFirst implementation technology
Reduce total power consumption for power sensitive applications
Detail-Route-Centric synthesis
Realize fast design closure and solve advanced node high wire/via resistivity challenges
Certified by leading foundries
Certified by leading foundries through 4 nm and fast ramping on 3 nm certifications
Software
Aprisaのご紹介:プレースアンドルートソフトウェアソリューション
Aprisaプレースアンドルートプラットフォームは、現代のデジタルIC実装の課題に対する詳細ルート中心のソリューションです。