Aprisa AI
Aprisaに組み込まれたAI搭載テクノロジーは、シーメンスの産業グレードのAIリードを拡大します。AAprisa AI は、Gen AI Assistで設計チームの生産性を高め、デジタル実装ワークフローを自動化します。
Aprisa デジタル実装は、トップレベルの階層設計とブロックレベルの実装のための完全な合成と配置とルーティング機能を提供するRTL-to-GDSソリューションです。これは、STAのタイミングとDRCの両方で、サインオフツールとテープアウトの品質を相関させることで、設計上の妥協を減らし、最適なパフォーマンス、電力、面積(PPA)を保証します。
Aprisa は、物理的に認識されたRTL合成を含む、RTLからGDSへの完全なサポートを提供しています。統一された階層データモデルと共有基盤エンジンを備えた詳細ルート中心のアーキテクチャに加えて、組み込みのAIテクノロジーにより、PPAクロージャーをより迅速かつ予測可能にし、生産性を迅速に向上させることができます。
Aprisaは、トップレベルの階層設計と複雑なデジタル設計のブロックレベルの実装のための完全な機能を提供します。その詳細ルート中心のアーキテクチャ、統一された階層データモデル、および共有基盤エンジンにより、設計を迅速に完了し、最適な結果品質(QoR)を実現できます。
Aprisaの詳細なルート中心のアーキテクチャと統一された階層データモデルにより、物理を意識したRTL合成、配置最適化、CTS最適化、および詳細ルーティング間の効率的かつ頻繁な通信が可能になり、結果の品質が向上し、反復が減り、設計の統合が速くなります。
Aprisaはすぐに使用できる最適なPPAを提供します。これにより、物理設計者はRTLからGDSへのフローの各ステップでの労力を軽減し、市場投入までの時間を短縮できます。
Aprisa は、RTLからGDSへのフロー全体にわたって重要なネットワークに関する詳細なルーティング情報を保持しているため、設計の反復回数を減らし、設計をより迅速に完了できます。
AAprisa AI は、フローの中核にAIをシームレスに統合することで、RTLからGDSへのデジタル実装を再定義します。自動設計調査、組み込みの自然言語インターフェイス、AIエージェント機能により、生産性が向上します。
Aprisaと業界標準のサインオフツールとの相関関係により、追加のガードバンドが不要になり、ECOの反復回数が減り、サインオフの終了までの時間が短縮されるため、設計PPAをより迅速に実現できます。
AprisaのPowerFirstモードでは、設計者は最初に最高の電力を実現して実装し、次に最高のパフォーマンスで収束させることができます。この手法は、パフォーマンスを犠牲にすることなく、電力中心の設計でより良い電力を実現します。
物理設計者が非常に複雑な設計の実装を検討している場合でも、最短時間でテープアウトすることを検討している場合でも、Aprisaはほとんどの場合、特定のデジタルIC設計プロジェクトにとって最も重要なPPAと設計メトリックを提供するために、すぐに使用できるように動作します。

質問やコメントで連絡してください。私たちがお手伝いします!