複雑な RTL デザインを視覚化する
HDL Designer
HDL Designerは、詳細な分析機能、高度な作成エディター、完全なプロジェクトとフロー管理を組み合わせて、個々のエンジニアやチーム(ローカルまたはリモート)の生産性を高め、再現可能で予測可能な設計プロセスを可能にする強力なHDL設計環境を提供します。
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

作成 | 分析 | 管理
インタラクティブなHDL視覚化および作成ツール
チームがゼロから設計を作成する場合でも、RTLの再利用を評価する場合でも、HDL DesignerはFPGAおよびASIC開発のための完全な設計ソリューションの一部を形成します。エンジニアリングチームが複雑な設計を分析、作成、管理するのを支援します。
HDL Designer Seriesを買収した主な動機は、VHDLやVerilogのテキスト入力だけでなく、より高いレベルでの作業を可能にする、そのデザイン入力ツールと視覚化ツールにアクセスすることでした。
今日、誰かと話す準備はできましたか?
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください
もっと詳しく知る
検証期間
Verification Horizonsの出版物には、高度な機能検証技術で何ができるか、そしてそれらを最も効果的に適用する方法を理解するのに役立つ概念、価値、方法論、例が掲載されています。