生涯にわたるプロジェクトのトレンド
プロジェクトのライフサイクル全体にわたって、主要なSoCの電力指標の傾向分析を可能にします
Veloce PowerStreamアプリは、ソフトウェアワークロードの全期間にわたって数百kHzのSoC全体の電力データを生成します。これにより、実際のワークロードを使用して早期の電力分析が可能になり、影響力のある意思決定が容易になります
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

Veloce Powerstreamは、実際のワークロードの全期間にわたる詳細な主要な電力メトリックを使用して、数百kHzのRTLレベルでの初期の電力分析を可能にします。さらに、重要な領域を検出してさらに詳細な電力推定を行い、サインオフ電動工具用の刺激を生成することができます。これにより、設計チームは、実際のワークロード運用中に個々のRTLブロックが完全なSoCコンテキストでどのように動作するかを知ることができます。この情報により、RTL設計者とソフトウェアエンジニアの両方が設計上の関心分野に誘導し、電力効率を改善するための措置を講じることができます。しかし、設計が進むにつれて、正確な電力エンベロープ、熱分析、およびパッケージングのために、より正確な電力番号に注目が集まります。Veloce Powerstreamは、ピーク電力と可能なdi/dtが難しい領域を特定し、さらなる分析のためにパワーツール用のスティミュラスを生成します。
プロジェクトのライフサイクル全体にわたって、主要なSoCの電力指標の傾向分析を可能にします
主要な電力指標を一元化されたプロジェクトデータベースに保存して管理します
電力データは、最上位の設計と任意のIPの両方について収集されます
Veloce Power Appは、高速信号Database(FSDB)/を使用してサイクル単位の正確な電力分析を行い、スイッチングアクティビティ交換形式(SAIF)を使用して平均電力をファイルベースの出力を提供します。ストリーミングAPIs はまた、重要なデータだけを下流の電動工具に提供することで、ディスク使用量と処理時間を削減します。

Unified Power Format(UPF)による完全なSoCエミュレーションは、特に長時間のテストや現実的なワークロードでは、シミュレーションでは見落とされがちな電力関連の問題を見つけます。Veloce Power Appは、電力認識ロジックを自動的に計測し、オンチップとオフチップの両方の電源管理コントローラーをサポートします。

機能検証と同様に、パワーアウェア検証も包括的な対応が不可欠です。Veloce Power Appは、州と州の移行カバレッジ指標を自動的に抽出し、ユーザーがギャップを特定し、それを埋めるための追加のシナリオを開発するのに役立ちます。