ISO 26262の認証時間を短縮してください
一般的なFusAデータベースを使用して、ISO 26262認証までの時間を短縮します。
車載ICの開発は非常に幅広く、複雑で、多くの非効率性があります。Veloce Faultは、安全分析、安全なロジックの挿入、安全検証を通じて、安全ICキャンペーンを成功させるのに役立ちます。
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

Veloce Fault AppをSiemens EDA フォールトインジェクションプラットフォームと組み合わせると、シームレスに統合されたエンドツーエンドのISO26262認定のフォールトインジェクションソリューションが提供されます。
Veloce Fault Appは、Siemens EDA フォールトインジェクションプラットフォームの一部として、高スループットのエミュレーション実行エンジンを提供します。Austemper SafetyScopeの構造解析エンジンを使用して効率的な故障リストを生成すると、Veloce Fault Appは刺激を実行して故障を適用し、最終的に結果を分類します。最終的なFMEDA指標は、オーステンパー・セーフティスコープを使用して計算されます。ツールチェーン全体が、シームレスなデータ交換を可能にする共有FusAデータベースを中心としています。
一般的なFusAデータベースを使用して、ISO 26262認証までの時間を短縮します。
FusAデータベースに共通の共有APIを使用すると、複数のポイントツールを使用する際の手動操作や非効率性がなくなります。
Veloce Fault Appは、大規模なフルチップSoCレベル設計の構造解析とフォールトインジェクションのプロセスを完全に自動化します。
Siemens EDA は、Austemper SafetyScopeの構造解析フロントエンド、データ共有用のSiemens FusAデータベース、エミュレーション用のVeloce障害アプリ、そして最後に同時故障シミュレーション用のAustemper Kaleidoscopeを含む、完全に自動化されたエンドツーエンドのFusAソリューションを最初に作成して導入しました。

Veloce Fault Appは、コンパイル時に共有APIを使用してデータベースを読み取り、すべてのフォールトネットを計測します。その後、Veloceは各パスの進行状況と結果を追跡しながら欠陥を自動的に注入します。Veloceはすべての障害を分類し、データベースを更新し、SafetyScopeが最終的な安全指標を作成します。