Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ハードウェア/Software 共同検証

Veloce Codelink App

Siemens Veloceのハードウェア支援検証ecosystem の一部であるソフトウェアデバッグソリューションです。ソフトウェアチームがエミュレータまたはエンタープライズプロトタイピング環境で実行されているハードウェアと組み合わせて組み込みソフトウェアをデバッグできるようにすることで、ハードウェアとソフトウェアの効率的な共同検証に役立ちます。<br/>


1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください

エンジニアのデバッグソフトウェア。

Velocesコードリンクアプリを選ぶ理由は?

Veloce Codelinkは、ビジュアライザーとの統合を通じて、ソフトウェアとハードウェアのギャップを埋めます。この環境では、統一されたデバッグ体験が可能になり、チームはソフトウェアの実行状況を追跡したり、ブレークポイントを設定したり、ソフトウェアとハードウェアコンポーネント間の相互作用を分析したりできると同時に、貴重なハードウェア支援検証リソースを解放し、設計および検証チームの効率を向上できます。Veloce Codelinkは、根本原因を特定するのが難しいことが多いハードウェア/ソフトウェアの統合問題に対処するための必需品です。

  • 電源プロファイル、性能、ハードウェア波形とSoftware 相関関係
  • オフライン、確定的、非侵入的なリプレイベースのソフトウェアデバッグ
  • 設計にプロセッサがあれば、Veloce Codelinkはそれをサポートできます
  • 同種および異種のCPUアーキテクチャのサポート
  • シミュレーション、エミュレーション、エンタープライズプロトタイピングで動作します

主な機能

ハードウェア/Software 共同検証とデバッグ

今日の検証チームには、複雑なやりとりをすばやく簡単にデバッグできるデバッグフレームワークが必要です。Veloce Codelinkはまさにこれを可能にします。Veloce CodelinkとVeloce Ecosystemは、ハードウェアとソフトウェアの境界で働く検証チームのメンバーを対象に、ソフトウェアの可視性と、電力プロファイル、パフォーマンスメトリック、ハードウェア波形などのハードウェアイベントとの相関関係を提供します

ラップトップでソフトウェアをデバッグするエンジニア。

コードリンクモニタリング

Veloce Codelinkを使用すると、ソフトウェア検証および統合チームは、設計に含まれるアーキテクチャやプロセッサに関係なく、長期にわたって実行されている現実的なワークロードをデバッグできます。Arm、RISC-Vなどの主要なアーキテクチャをサポートし、カスタムプロセッサをサポートしているVeloce Codelinkは、異種設計と同種設計の両方に最適なソフトウェアデバッグアプリケーションです。

Software コードはプリント基板上に表示されています。

サードパーティのデバッガーサポート

エミュレーションやプロトタイピングのリソースの可用性とアクセスに制限がありますか?Veloce Codelinkとそのオフラインデバッグ機能はこの課題に対処し、ハードウェア/ソフトウェアの完全な検証機能を提供すると同時に、貴重な検証リソースを解放します。これらのリソースをチームメンバー間で共有できると、検証と検証のスケジュールを確実に満たすのに役立ちます。

Codebench統合設計環境のスクリーンショット。

関連リソース