メモリー IP
組み込みメモリIPは、お客様の要求されるパフォーマンスを実現しながら、可能な限り低いダイナミック電力、リーク、コストで可能な限り高い密度で提供されます。
すべてのIPサービスには、厳しい業界コンプライアンスおよび相互運用性基準が含まれており、一般的なツールフローを促進するための重要な設計および検証ファイルが含まれています。
組み込みメモリIPは、お客様の要求されるパフォーマンスを実現しながら、可能な限り低いダイナミック電力、リーク、コストで可能な限り高い密度で提供されます。
デジタル民生用電子製品に使用するための、量産実績のあるUSB IPを提供しています。当社の製品には、USB 2.0 OTG、高速かつフル機能のUSB2.0 PHY、およびUSBソフトウェアスタックが含まれます
USB 2.0組み込みホスト、デュアルロール、オンザゴー(OTG)、およびデバイス機能用のUSB-IFマルチモードUSBコントローラーを提供しています。USB 2.0 Hi-Speed PHYとデュアルソフトウェアオプションを備えています。
私たちは、10/100プラットフォーム、10/100/1000プラットフォーム、および10ギガビットソリューションをサポートする、最も成熟した、シリコンで実証済みのイーサネットMACコアを提供しています。
パラレルATA設計とシリアルATA設計の両方に対応する、シリコンで実証済みのホストおよびデバイスコントローラーの完全な製品ラインを提供しています。私たちのポートフォリオには、シリアルATA、パラレルATA、シリアルATA 1.5/3.0 Gbps PHY、PCMIA向けのソリューションが含まれています。
私たちは3世代の8051マイクロコントローラ(M8051、M8051W/EW、M8501W-V5/EW-V3)をVerilogとVHDLのソースコードのソフトデジタルIPとして提供しています。すべて実証済みで信頼性が高く、成熟しており、数多くの消費者向け製品に使用されています。
一般的な通信プロトコル用のソフトIPを多数提供しています。
フルスピードとハイスピードのUSB2.0 PHYとSATA 1.5/3.0Gbps PHYを含む、シリコンで実証済みで認定済みのUSBおよびSATAミックスドシグナルIPを提供しています。
Siemens、さまざまなエンジニアリング分野向けの追加サービスを提供しています。以下のリンクにアクセスしてください!