Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
テクニカルペーパー

フォトニクス設計を製造するための高度なILTソリューション

過去10年間で、フォトニクステクノロジーはマイクロエレクトロニクスにおける光通信と光インターコネクトの新しい技術でした。その結果、多種多様なフォトニクス設計方法論が、非常に難しいスケールや形状と融合しました。このような曲線的で重要なフォトニクス形状を製造するには、193 nmの液浸リソグラフィによる逆リソグラフィ技術(ILT)を含む高度な解像度向上技術(RET)が必要です。この論文では、高度なILTソリューションを使用するいくつかのフォトニクスデバイスの製造上の課題と、エッジ配置誤差(EPE)、PVバンド、ラインエッジ粗さ(LER)など、SRAF挿入が良好なリソ品質の実現に与える影響を調査します。Calibre ILTソリューションが最も困難なフォトニクス設計の製造をどのように可能にするかを実演します。

集積回路とプリント回路基板
主な機能

フルチップSRAF挿入用の曲線テンプレート

テンプレートベースのアプローチでは、ネイティブのILT SRAF合成よりも高速で、ランタイム効率を大幅に向上させながら、プロセスウィンドウ変動(PVバンド)、共通焦点深度(DOF)、画像対数スロープ(ILS)の点でILT SRAFと同等のリソグラフィ品質が得られます。

Calibre nmCLSRAF の注目リソース

Calibre nmCLSRAF の詳細については、特集リソースをご覧ください。

よくある質問

Calibre nmCLSRAF よくある質問

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

キャリバーICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。