Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
技術文献

インサイトアナライザーで初期のIC設計を変革します

従来の検証方法は、今日のますます複雑化する集積回路(IC)設計における重要な信頼性の課題に対処するには不十分であることが証明されています。現代のIC設計では、初期段階の分析に重点を置いた積極的な検証アプローチが必要です。シフトレフトの方法論により、潜在的な設計リスクを早期に特定し、IPブロック統合の複雑な課題、回路設計の微妙なバリエーション、従来のシミュレーションや電気ルールチェック(ERC)ツールの限界に対処することができます。

Insight Analyzerツールは、静的チェックと包括的なシステムシミュレーションの間の検証ギャップを埋める一方で、電力領域全体で見つけるのが難しい漏れの問題を検出し、完全なシミュレーションなしで初期の設計解析を実行することで、設計検証の飛躍的な進歩をもたらします。このアプローチを採用することで、設計チームは潜在的な設計上の非効率性を早期に特定できるため、やり直しが減り、回路の信頼性が向上し、電力プロファイルが向上します。

エラー結果を示すInsight Analyzerツールのスクリーンショット。
主な機能

フルチップ、トランジスタレベルの信頼性

回路コアを1つのチップに統合すると、従来のチェック方法では見えないリスクが露呈します。個々のコアを徹底的にシミュレートした後でも、信頼性の問題があります。これは、今日の混合電力と低電力の設計フローにおける重要なトピックです。

黒い枠の白い壁を背に、黒いシャツを着た人物が暗い物体を手に持って立っています。

Calibreによるシフトレフト

私たちは、質の高い結果を確保しながら、サインオフの繰り返しやテープアウトまでの時間を短縮するツールとテクニックを提供しています。

よくある質問

インサイトアナライザーのよくある質問

インサイトアナライザーの注目リソース

Insight Analyzerのリソースを調べて、漏れ検出、リスク評価、および堅牢な設計とファーストパスシリコンの成功のための高度な検証技術による回路の信頼性の向上について詳しく学んでください。

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000

Calibreコンサルティングサービス

複雑な設計環境の採用、展開、カスタマイズ、最適化を支援します。エンジニアリングと製品開発に直接アクセスすることで、分野と対象分野の深い専門知識を活用できます。

サポートセンター

Siemens サポートセンターでは、すべてを使いやすい1か所にまとめています-
ナレッジベース、製品のアップデート、ドキュメント、サポートケース、ライセンス/注文情報など。

Calibre ICの設計と製造

Calibreツールスイートは、リソースの使用量とテープアウトスケジュールを最小限に抑えながら、すべてのプロセスノードと設計スタイルにわたって正確で効率的かつ包括的なIC検証と最適化を実現します。