Innovator3D IC
最新の半導体パッケージング2.5Dおよび3Dテクノロジーのプラットフォームと基板を使用して、ASICとチップレットの計画と異種統合のための最速かつ最も予測可能な道筋を提供します。
モノリシックスケーリングの制限により、PPAの目標を達成できる2.5/3Dマルチチップレット、異機種統合の成長が促進されています。当社の統合フローは、FOWLP、2.5/3D IC、およびその他の新しい統合技術のサインオフまでのICパッケージのプロトタイピングの課題に対応します。
ICパッケージ設計ツールは、FOWLP、2.5/3D、またはシステムインパッケージ(SiP)モジュールを使用して複雑なマルチダイの同種または異種デバイスを作成するための完全な設計ソリューションを提供します。また、ICパッケージアセンブリのプロトタイピング、計画、共同設計、基板レイアウトの実装も可能です。
ダイ/パッケージの信号とパワーインテグリティ、EMカップリング、熱条件の分析。速く、使いやすく、正確なこれらのツールにより、エンジニアリングの意図を完全に達成できます。
鋳造工場とアウトソーシングの基板組立とテスト(OSAT)の要件を満たす物理的検証とサインオフにより、性能と市場投入までの時間の目標が確実に達成されます。