Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
黒いシャツを着た人が、黒と白の模様の壁に暗い物を持って立っています。
デジタルプロセスツインテクノロジー

gPROMS

プロセスに関する深い知識とデータを組み合わせて運用を最適化し、イノベーションを加速し、自信を持ってリアルタイムで設計と生産の意思決定を行えるようにする忠実度の高いgPROMS モデルで、プラントのライフサイクル全体で価値を最大化します。

研究開発から運用まで

プロセスモデリングツールとデジタルアプリケーション

忠実度の高いモデリング、デジタル設計、リアルタイム最適化のためのgPROMS プラットフォームで運用を革新し最適化してください。デジタルツインを使用して、プロセスの状態やソフトセンス変数の監視、「what-if」シナリオのシミュレーション、実行長の予測、経済的に健全な運用の推進を行います。gPROMSプラットフォーム製品には次のものが含まれます。

  • gPROMS Process: 設計、運用、最適化のためのライフサイクルモデリング。
  • gPROMS FormulatedProducts: 複雑な配合と製品挙動のモデル化。
  • gPROMS Utilities: プラントユーティリティとエネルギーシステムの最適化。
  • gPROMS for sustainability: 環境への影響を減らすためのツール。
  • gPROMS for research and teaching: イノベーションとトレーニングのための学術ツール。
  • gFLARE: プロセス安全のための高度なフレアシステム分析。

製品を探してください

Siemens、忠実度の高いプロセスモデルを使用したリアルタイムの監視、ソフトセンシング、最適化のために、プロセスライフサイクル全体をサポートする高度なモデリング環境とデジタルアプリケーションを提供しています。

gPROMS を詳しく調べてください

オンデマンドのGPromsウェビナーのコレクションを詳しく調べて、最も興味のあるトピック別に学習方法をカスタマイズしてください。

隠された資産と貴重な機会を明らかにする虫眼鏡付きの宝の地図。

よく寄せられる質問

gPROMS とは何ですか?また、それは何に使用されますか?

gPROMS は、高度なプロセスモデリングツールのセットです。Siemens、産業プロセスの忠実度の高いデジタルモデル(デジタルツインとも呼ばれます)を作成しました。これらのモデルは、企業がより効率的に設計、最適化、運営するのに役立ちます。化学、石油・ガス、製薬、精製、食品・飲料などのプロセス産業では、リスクを軽減し、業績を向上させ、持続可能な事業を支援するためにgPROMS を使用しています。また、研究機関や学界でも適用されており、研究開発や設計から運用、安全、環境の最適化に至るまでの用途をサポートしています。

GPromsは他のシミュレーションソフトウェアとどう違うのですか?

基本的なシミュレーションツールとは異なり、gPROMS は方程式ベースのモデリングを使用して、現実世界のプロセスを非常に正確にデジタル表現します。定常状態および動的シミュレーション、ソフトセンシング、リアルタイム最適化、プラントデータとの統合をサポートしています。これらの属性により、より正確な管理、より良い意思決定情報、予測的洞察が得られます。

Digital Process Twin とは何ですか?どのように価値を生み出すのですか?

gPROMS のデジタル・プロセス・ツインは、基本的なプロセス知識を取り込み、最先端の数学的手法を適用して、プロセスの設計や操作を迅速かつ正確に分析および最適化します。

プロセスや製品設計を最適化することで、生産の存続期間にわたって価値を固定することができ、場合によっては数十億ドルにもなります。プラント運営を最適化することで、パフォーマンスと効率の向上を通じて継続的な価値が生まれます。

gPROMS はプラント運営の最適化にどのように役立ちますか?

gPROMS は忠実度の高いデジタルツインを使用して実際のプロセス条件をシミュレートします。物理プロセスのこれらの数学モデルを、リアルタイムおよび過去のプラントデータと組み合わせることで、オペレーターは機器の状態をよりよく把握し、メンテナンスの必要性を予測し、状況が変化した場合に、より多くの情報に基づいた意思決定をより迅速に行うことができます。