Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜガス絶縁中電圧開閉装置8DJH 36なの?

8DJH 36開閉装置は、工場で組み立てられ、型式テスト済みの、屋内設置用の3極金属密閉型シングルバスバー開閉装置です。二次流通レベルの公共および産業エネルギーシステム、風力発電所、太陽光発電所、その他次のような市場で広く使用されています。

  • ローカルリングメインユニット、顧客移送変電所、電源および公益事業スイッチング変電所
  • 風力、太陽光、水力発電所
  • 水処理プラント
  • 空港、鉄道駅、地下鉄駅
  • 高層ビル
  • データセンター

主なメリット

信頼性が高くメンテナンスフリーの設計でコストを節約できます

密閉型圧力システムとして設計されたスイッチング装置、密閉型ケーブルプラグ、開閉装置容器により、メンテナンスサイクルを排除し、供給の信頼性を最大化し、運用コストと新築コストを削減します。

環境への自立を達成しましょう

塩分の多い空気、湿気、ほこり、結露に強い、密閉されたステンレス鋼の開閉装置容器で部品を保護してください。異物の侵入を防ぎ、IEC/TS 62271-304設計クラス2の要件を満たしてください。

人員と運用上の安全性を追加してください

ケーブル終端、バスバー、変圧器などの金属で囲まれた高電圧部品で安全な操作を可能にします。機械式インターロックと、機構や補助スイッチへの外部アクセスにより、安全性が向上します。

注目の機能

リソースと関連製品を探してください