Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
箱は仮想仕分けセンターのコンベヤーベルトで運ばれます。
保護と自動化

コンベア技術用の分散型周波数変換器

SINAMICSの分散型周波数変換器を使用して、用途に近いモーターを制御すると、スペースを節約できます。

モーター制御を簡素化します

分散システムアプローチでは、用途に近いモーターを制御し、モーターケーブルの数を減らし、電磁適合性を向上させ、熱損失を減らすことができます。SINAMICS 分散型周波数変換器は実績のある技術に基づいており、イントラロジスティクス、空港、その他長距離やスペースを考慮する必要があるあらゆる環境に最適です。

ポートフォリオには以下が含まれます:

  • 基本的な中距離アプリケーション用のSINAMICS G110D分散コンバーター。
  • SIMOGEARギヤードモーターに統合されたインバーターとして設計された、コンベア技術の単純な水平および垂直アプリケーション向けのSINAMICS G110M分散コンバーター。
SINAMICS G110D distributed drive with background.

製品の詳細

SINAMICS 分散型周波数変換器は、厳しい環境条件下でもクラス最高の動作結果を提供する準備ができている頑丈なモーター内蔵デバイスです。

Select...

可能性を発見してください