Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

包括的なビルの自動化と制御を実現

Desigoは、包括的な管理およびシステムタスクを実行するために使用でき、ビルディングオートメーションの幅広い要件に合わせてアプリケーションライブラリ、制御機能、およびアプリケーションライブラリを最適化しています。

Desigo Control Point

中小規模の建物向けに設計された組み込みのビル管理ステーションを使用すると、操作と監視が簡単で、どこからでも理想的な建物の状態を作り出すことができます。

Desigo Control Point Exceleratorテクノロジーを採用した、洗練された建築と青い空が特徴のモダンな建物

Desigo PXC

高性能ビル管理用のDesigo PXC Controller

洗練されたDesigo PXC コントローラーは、先進的なビルディングオートメーション技術をクリーンでモダンな美的感覚で表現しています。

効率と快適さを向上させましょう

テスト済みのアプリケーションを含む豊富で検証済みのライブラリは、エンジニアリング構成とデバッグの作業負荷を大幅に軽減し、プロジェクトの品質を向上させ、エンジニアリングと試運転の労力を軽減し、テスト済みの制御アプリケーションを通じてエネルギー管理戦略をサポートすることができます。

アイコン-hvac-オン-デマンド-1036x582

エネルギーの生産、流通、消費

高度な制御戦略は、設定された快適性要件に合わせてHVACの運用を調整します。例としては、エアコン、チラー、ボイラー、暖房、家庭用温水などがあります。

アイコングリーンリーフ 1036x582

緑の葉の表示はエネルギー消費量を表示します

緑の葉の表示は、設定されたエネルギー性能の状態を示しています。Desigoメインデバイスのアルゴリズムを使用して、最適なデバイスの状態と快適さを維持しながら、エネルギー消費を検証および制御できます。

アイコン-tx2-エコノミライザー-1036x582

Desigo tx2エコノマイザー

Desigo tx2 Economistは、設定されたエコノマイザー戦略を使用して空調の運転を制御します。

アイコン-タブ-コントロール-1036x582

タブ:ユニークなコンクリート建築構造制御

アクティブビルのエネルギー貯蔵システム(TABS)は、コンクリートスラブ全体を加熱または冷却するために使用できます。

アイコン-プレディクティブヒーティング-1036x582

予知型暖房コントローラー:エネルギーとコストの節約

屋外の空気条件を利用して、建物の熱応答特性を把握し、温度設定を最適化します。

アイコンヒーティングディグリーデイズ 1036x582

最適化を成功させるための基盤

暖房日数で接続された建物のエネルギー利用効率は、講じられた最適化措置が成功したかどうかを示し、早い段階で設備の弱点を明らかにします。

DesigoはBIMプロジェクト向けの完全な製品ラインを提供しています

建設業界の未来はデジタル化であり、BIMは効率的な計画、建設、運営をサポートし、すべての関係者を結びつける正しい方法です。Desigoコントローラーには、標準のBIM形式のBIM data を使用する幅広い製品が含まれています。これらのコントローラーを通して、建設業界の将来の状態を簡単に体験できます。Siemens 定期的に更新するBIMデータは、REVITで直接使用することも、IFCに接続することもできるので、BIM data は常に最新であることを確信できます。

bim-graphics-1920x1080

ユーザー事例

メインデバイスのDesigoオートメーションステーションとコントローラーは、すべての建物の要件を満たす優れたソリューションです。シーメンスの成功事例がすべてを示しています。

アイスティ財団、ベイルート、Lebanon

アイシュティはショッピングとアートを組み合わせています

  • より良いエネルギー条件でアートやショッピング体験を刺激してください
  • オートメーションレイヤーのDesigo PXシステムは、すべての技術分野を制御して、Desigoオートメーションレイヤーを通じて建物の接続された技術システムを調整できます。
  • 省エネを実現し、電気・機械システムのすべての制御要件を満たします
劇的にモダンなベイルートのアイシュティ財団は、すべての慣習を打ち破っています。

ダウンロードとサポート

Select...

ダウンロードセンター

  • Siemens ダウンロードセンターからデータシート、マニュアル、パンフレットなどを入手してください

ツール

  • 移アプリ
  • ビム 7

製品カタログ

  • Desigo PX HVACおよびBuilding Services 用自動化システム
  • ビルディングオートメーションと制御システム
  • エネルギー効率計算ツール(EEC)
  • Desigoビルディングオートメーション-省エネで柔軟なアプリケーション
  • HVAC製品とビルディングオートメーションシステム製品のカタログ