CADの工業デザインとスタイリング
柔軟で堅牢なコンピューター支援の工業デザインおよびスタイリングソフトウェアにアクセスして、モデリングに直接使用できる迅速なコンセプトデザインを提供することで、製品エンジニアリングを加速します。
製品をすばやく、最初から正しく市場に届けます。NX MCADソリューションでは、高価な物理プロトタイプではなく、仮想モデルを使用できます。
受賞歴のあるNX CADは、その包括的な機能、高度な機能、製品開発のさまざまな側面にわたるシームレスな統合により、入手可能な最高の3D機械設計ソフトウェアソリューションの1つと見なされています。航空宇宙、自動車、機械、電子機器、医療機器などの業界で広く使用されています。
以下のNX CAD 受賞例を確認するか、詳細をご覧ください その他の賞。
2024
NX CADはG2で #1 MCADSoftware 投票しました
NX CADはG2で #1 MCADSoftware 投票しました
2024
2024
ユーザー満足度で #1 と評価されています
ユーザー満足度で #1 と評価されています
2024
2024
NX CADは、CADと3Dモデリングでトップクラスの評価を得ています。
NX CADは、CADと3Dモデリングでトップクラスの評価を得ています。
2024

会社:Schubert Additive Solutions
業界:産業機械
開催場所:クライルスハイム, Germany
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Additive Manufacturing Network, NX
シーメンスのNX CADは、その高度なモデリング機能、大規模アセンブリの堅牢な処理、統合されたCAD/CAM/CAE環境、強力なPLM統合、強力なカスタマイズオプション、デジタルツインのサポート、ジェネレーティブデザインを含むAI対応ツール、さまざまな業界への適応性により、最高の3D機械設計ソフトウェアソリューションの1つとして際立っています。これらの強みと、その拡張性、継続的なイノベーション、広範なサポートネットワークが相まって、NX CADは、複雑で競争の激しいエンジニアリング環境で優れた成績を収めたい企業にとって最高の選択肢となっています。
NX for 3D機械設計は、材料選択、軽量化、ライフサイクルアセスメント、アディティブマニュファクチャリング、デジタルツイン、持続可能な製造シミュレーション、規制コンプライアンス、サプライチェーン管理のための包括的なツール一式を提供することにより、CADプロセスに持続可能性を組み込んでいます。NX MCADツールは、シーメンスのより広範なデジタルソフトウェアecosystem 統合することで、企業がより持続可能でエネルギー効率が高く、環境基準に準拠した製品を設計および製造するのに役立ち、製造と製品開発のより持続可能な未来をサポートします。
シーメンスのNX CADにあるAI対応のジェネレーティブデザイン機能は、最適化された革新的で高性能なデザインを作成するための高度な機能を提供します。NXは、AI、機械学習、トポロジー最適化、アディティブマニュファクチャリング、デジタルツイン統合を活用することで、最適なソリューションの迅速な探索、検証、実装をサポートするジェネレーティブデザインのための強力な環境を提供します。これらの機能により、企業はイノベーションを加速し、材料の使用量を削減し、持続可能性を高め、製品全体のパフォーマンスを向上させることができます。NXは、さまざまな業界の高度な3D機械設計の主要な選択肢となっています。
製品の設計、開発、製造方法に革命をもたらす3D機械設計ソフトウェアには、視覚化の強化、精度の向上、設計の反復の迅速化、コラボレーションの促進、シミュレーションおよび製造ツールとのシームレスな統合、コスト削減など、多くの利点があります。これらの利点は、製品品質の向上、開発サイクルの短縮、イノベーションの拡大に貢献し、3D機械設計ソフトウェアは、現代のエンジニアリング、製造、製品開発環境にとって不可欠なツールとなっています。
オンラインまたはクラウドで動作する3D機械設計ツールには、従来のオンプレミスソフトウェアに比べていくつかの利点があります。クラウドベースの3D CADソリューションは、柔軟性、拡張性、コラボレーション、アクセシビリティが向上し、製品の設計と開発プロセスの効率と効果を大幅に向上させることができます。
クラウドベースの3D機械設計ツールを使用する主な利点は、自動更新、データ管理の向上、ハードウェア要件の軽減、バージョン管理の向上など、現代的でアジャイルでグローバルに分散したチームに最適です。クラウドの力を活用することで、企業は設計プロセスを加速し、イノベーションを強化し、コストを削減し、ますますデジタル化されつながる世界で競争力を維持することができます。
NX X はクラウドSaaS NX CADです。NX Xは今でもNXと同じ機能を備えたデスクトップアプリケーション(ストリーミングのオプション付き)ですが、ライセンス、導入、バックアップ、アップデートはすべてSiemens によって管理されています。