Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
CADアワード

Designcenter 賞と紹介文

受賞歴のあるDesigncenterソリューションは、エンジニアが効率と生産性を高め、コストを削減し、新製品をより早く市場に投入するのに役立ちます。

シーメンスのDesigncenter 賞

Siemens Digital Industries ソフトウェアは、シーメンスデジタルインダストリーズSoftware であるDesigncenterが受賞した賞と表彰のリストを誇らしげに共有しています。

G2アワードDesigncenter「ベストCADソフトウェア」

G2はDesigncenter を最高のCADソフトウェアとして表彰しています 機械設計CAD賞の下で、 他の多くのG2リーダーシップバッジと一緒に。Designcenterは、グローバル全体、中小企業、中規模市場、企業を対象に、CAD、MCAD、3Dプリンティングのカテゴリーで #1 G2アワードを複数四半期連続で受賞しています。

ちょうど2024年の秋と2025年の春だけでも、 Designcenter は51の賞を受賞しました と、CAD、MCAD、3Dプリンティングでそれぞれ52件の賞を受賞しています。

G2アワードはピアベースです 賞はソフトウェアユーザーが決めます。G2のユーザーレビューでも、Designcenterはユーザー満足度が最も高いとランク付けされています。

G2アワードバッジが2つ付いたグラフィック、2025年春

Designcenter がトラストラディウスから3つのピアアワードを受賞

トラストラディウス2023アワードの3つのバッジ

2023年のアワードで、Designcenter はトラストラディウスから3つの賞を受賞しました。

  • 最高の機能セット
  • [コンピューター支援設計(CAD)で] 最高のリレーションシップ
  • 価格に見合ったベストバリュー

2023サステナブル・プロダクト・オブ・ザ・イヤー

Designcenter Sustainability 影響分析 勝ちます 2023 サステナブル・プロダクト・オブ・ザ・イヤー の賞 2023年Sustainability アワード ビジネスインテリジェンスグループから!

Siemens Digital Industries Software は持続可能な製品設計を奨励しています。Designcenterソフトウェアを使用すると、最も包括的なデジタルツインを設計できます。DesigncenterのSustainability 影響分析は、持続可能性データをエンドツーエンドのプロセスの早い段階で統合することにより、環境影響評価を製品設計プロセスの中心に据えています。

背景がぼやけている木製のベースに緑の葉のデザインのトロフィー

シーメンスのDesigncenter がSaaS賞を受賞

オレンジ色の雲のクリップアートを背景にした「The SaaS Awards Winner 2022」のグラフィック

シーメンスのDesigncenter が受賞しました エンジニアリング管理、PLM、CADに最適なSaaS製品 2022年の、国際的には SaaS アワード プログラム。

主任審査員のアナベル・ウィットールは、シーメンスのDesigncenter についてこう述べています。「Siemens SaaSアワード2022で際立っていました。 Siemens... システムはシームレスな相互運用性を提供します オンプレミスのデスクトップCADソフトウェアとクラウドネイティブのCADソフトウェアの間で、エンジニアリング作業スペースでの摩擦が軽減されます。Siemens にとっては当然の勝利です。」

Designcenter:AIコニックスアワード AIイノベーターファイナリスト

その Designcenter アダプティブUIテクノロジー (コマンド予測アドオン) は 学習したコマンドの使用パターンに基づいてコマンドを予測してユーザーに提供できる機械学習(ML)と人工知能対応のユーザーインターフェイス(UI)。知識、スタイル、好みの違いを考慮して、デザイン環境をパーソナライズします。

」人工知能分野のイノベーターに選ばれたことを光栄に思います。私たちの焦点は業界のソフトウェアであり、必ずしもAIではないことを知っているので、これは私たちが市場空間のリーダーとして優れていることを保証します。」- Designcenter プロダクトエンジニアリング、シニアマーケティングディレクター、Paul Brown

トロフィーと

Unlimited Tomorrow

「Designcenter主導のソケット開発プロセスは、本当に会社全体に波及効果をもたらしました。私たちは、ソフトウェアが業務をさらに自動化し、強化する方法を広げています。」

イーストン・ラシャペル

Scuderia AlphaTauri

「CAD部分から生産ラインまですべてを計算する同じスイートを使用すると、トラックでのパフォーマンスを発揮する高品質の部品が得られます。」

ラファエレ・ボスケッティ

Bye Aerospace

「他のCADシステムの代わりにDesigncenterを使用する理由は、設計から分析へのよりシームレスな移行が可能で、設計の反復作業にかける時間が増えるからです。」

パリジャット・マリク

シーメンスのDesigncenter とFORANが海軍部門賞を受賞

山を背景に海に浮かぶ海軍艦艇

スペイン海軍・海洋技術者・建築家協会賞の審査員は、Siemens Digital Industries に「2021年の海軍部門関連の活動が評価され、最優秀企業」に選ばれました。

この賞は、世界中の海軍セクターに変化をもたらそうとするDesigncenterソフトウェアとFORANの成長と意欲を表彰するものです。Siemens プログラムであるCESENA(ガリシア州にある海軍セクターのセンターオブエクセレンス)の取り組みは、海洋産業におけるイノベーションとデジタル変革への卓越した取り組みが評価され、委員会によって直接評価されました。

Designcenterは、MSEでシルバーエジソン賞を受賞しました

HPとSiemens によるアディティブマニュファクチャリングの工業化 DesigncenterとCFD主導の最適化を使用して、革新的な冷却ダクトを従来のプロセスよりも 75% 速く設計しました。新しい戦略的提携により、メーカーは3Dプリントされた部品をこれまで以上に早く、費用対効果が高く、持続可能で、大量に市場に投入できるようになります。この結果 材料科学・工学部門で銀賞 エジソン賞の。

電球のロゴにEの付いたシルバーのデジタルバッジ。

Designcenterがお客様にもたらすメリット:

Designcenter 機能

「Siemens Designcenter は、CAD、CAE、CAMの機能を単一のプラットフォームに網羅する完全に統合されたスイートを提供します。この統合により、設計、分析、製造プロセスの間のシームレスな移行が可能になります...」

「Designcenterでは、すべてが1つの環境にまとめられています」

「あらゆる種類のCADジョブのニーズに対応する強力なツール。パラメトリックツールと同期ツールを備えた単一環境を活用して、他のどのソフトウェアよりも迅速に設計を作成および変更できます。」

「3Dプリンティングによるプロトタイプ設計に最適な製品」

「[Designcenter] はモデルを作成するための優れたインターフェースを備えており、仕事のニーズに簡単に統合できるさまざまな機能を備えています。また、彼らのCAD機能と、時間を節約できたことも気に入りました。」

ユーザーからのフィードバックとカスタマー・サポート

「Siemens [Designcenter] の研究開発に多大な努力を払っており、迅速なサポートを受けるために、顧客からのフィードバックやサービスパートナーが提出できるIRやERに基づいてソフトウェアを常に更新しています...」

「頼りになるシームレスなCADパッケージ」

「私はDesigncenterをブレーキアセンブリの再設計とシミュレーションに幅広く使用しました。私はすべてのコンポーネントを簡単に設計でき、UI全体にとても慣れました。とてもスムーズで、順応しやすかったです。シミュレーションを実行できることはプラスでした。」

「他の2D、3D設計ツールより優れている」

「Designcenterの最大の利点は、2Dと3Dの図面を作成するのに2つの異なるツールが必要ないことです。」

Designcenter で大規模なアセンブリを扱う作業です

「Designcenter 長年のユーザー。私はいつも大規模なアセンブリを扱ってきましたが、Designcenterでそれらを処理できるかどうか心配する必要はありませんでした。」