Skip to main content
NX内の車載ワイヤー・ハーネス
ワイヤー・ハーネス

ワイヤー・ハーネス設計ソフトウェア:

完全に統合された3Dワイヤー・ハーネス設計ソフトウェアを活用して、複雑なアセンブリ内のワイヤー・ハーネスを設計して配線することができます。NX CADのワイヤー・ハーネスのルーティング機能を使用して、NX製品のアセンブリ・モデルから直接ワイヤー・ハーネスを作成できます。

ホワイトペーパー

電気機械を統合したワイヤー・ハーネス設計

ワイヤー・ハーネス設計のためにECADとMCADを統合することにより、効率を最大化し、短いスケジュールで高品質の製品を生産する方法をご覧ください。

コンピューター上の人物とブルドーザーのデジタル・オーバーレイ

製造への出力

NXはハーネス製造のための情報を容易に作成できるため、製造時間を短縮できます。ワイヤー・ハーネスの平坦化されたモデルを自動的に作成し、電気的なインテリジェンスと、結束バンド、クリップ、グロメット、コネクタの相対位置などの詳細を含めます。

メーカーは、平坦化されたモデルを3D治具設計の参照として使用することも、正確なフォームボード図面を簡単に作成することもできます。

NX Electrical Routingの製造用のフォームボード出力。

論理設計データの再利用

NXのルーティングおよびワイヤー・ハーネス設計は、論理設計回路図から接続とコンポーネントの情報を利用します。ECADシステムから配線と接続データのネットリストをすばやくインポートし、ウィザード形式のインターフェースを使用して接続を作成し、修正できます。

NXでルーティングした電気ポートと論理接続。

ルールベースの配線ルーティングにより、最適なパスを検出

ルールベースのルーティング・ツールを使用して、論理設計から配線パスと接続を自動的に作成することで、密集したアセンブリ内のコンポーネント間のルーティングを最適化します。

組み込まれた設計ルールは、標準的な慣行をチェックして実施し、接続性を確保して、生産コストとアセンブリの欠陥を削減します。違反を迅速に特定して修正するために、設計中、オンデマンド、バッチプロセスでルールを確認できます。

パラメトリック配線モデルを使用すると、設計変更の管理、クリアランスと干渉の解析、ワイヤの長さとバンドル径の正確な計算が容易になります。

NXのビジュアルタグと故障情報ウィンドウを使用した電気ルーティングの曲げ解析チェックの失敗。

Mechanical-electrical design

Integrate mechanical and electrical workflows using NX and Capital to enable seamless collaboration and data exchange between design teams, reduce errors from manual data transfers and accelerate product development by allowing early detection and resolution of design challenges.

Streamline your workflow with Capital X Panel Designer

Simplify the traditionally manual process of cable routing and wire length updates by connecting NX (mechanical CAD) with Capital X Panel Designer (cloud-native electrical CAD). Integrating your mechanical and electrical design workflows has never been easier within Capital.