Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
産業用CAD

海洋の設計と開発

私たちは特定の業界の企業と緊密に連携して、業界固有の設計ツールを開発しています。ベストプラクティスを取り入れて、製品の性能とデザインを改善する新しい方法を見つけるお手伝いをします。

オンデマンド・ウェビナー

船舶用デジタルツインによる製品の視覚化

シーメンスのDesigncenterにある、レンダリング時間を最大 90% 短縮できるビジュアライゼーション、バーチャルリアリティ(VR)、レンダリングツールについて学びましょう。

青い海に浮かぶ、明るいフローリングの黒いヨットの高解像度NXレンダリング。

船舶設計プロセス

次世代の船舶設計ソフトウェアで将来の船を設計してください。Designcenterは、船の概念、詳細設計、製造出力情報をモデル化するための焦点を絞った環境を提供します。

船舶データを複数のビューで柔軟に整理できるので、設計プロジェクトをスピードアップできます。また、設計者が船の設計プロセス全体を迅速に検索、取得、共同作業できるようになります。

次世代のデジタルエンタープライズ環境では、造船業者は、全クラスの船舶の効率的な設計を可能にしながら、膨大な量のデータを効果的に処理できる設計および管理システムを必要としています。鉄骨構造と装備設計を含む統合設計環境と、緊密に統合された分析ツールセットの利点により、設計と分析の反復を迅速に行い、より良い船舶設計をより迅速に行うことができます。

船舶の基本構造設計

コンセプト設計段階からの入力に基づいて、船の暫定的なマクロビューをすばやくモデル化します。構造システムの概念は、初期の設計段階の分析と、船級協会の承認に必要なレポートや図面の作成に役立ちます。基本的な設計モデルは、プレートシステムとプロファイルシステムで表現され、さらに継ぎ目によって小さなサブシステムに分割されます。プレートシステムの一部として、デッキ、縦方向と横方向の隔壁を迅速に定義できます。ピラー、補強材、エッジ補強材はプロファイルシステムの一部として定義できます。標準部品、ブラケット、カットアウトを基本設計モデルに追加できます。基本的な設計オブジェクトをコピーしてミラーリングすることで、これらの構造システムをすばやくモデル化できます。

基本的な設計構造モデルは、トポロジカルで軽量です。設計変更は、これらのトポロジカルに接続された構造物とそのクラス図面に自動的かつ迅速に反映されます。

船体の骨組みと甲板のレイアウトを示す船構造設計図です

船舶設計3Dモデル手法

コンセプト設計段階の一環として、3Dモデルベースのアプローチである船舶一般配置(GA)を使用して、新しい船の提案を迅速かつ正確に作成します。船の一般的な配置の3Dモデルとそれに対応する2D図面を作成します。

コンセプトグリッドモデルとデッキベースのブレークダウンの定義とともに、構成可能な製品構造に基づいて、一般的な配置設計プロセスを初期化します。個々のデザイナーは、標準装備、部品、宿泊関連アイテムを使って、各デッキを部屋の空間に細部化することができます。各スペースの正味および総体積と表面積が計算されます。メインGA図面、タンク平面図、ドア/窓平面図は、表形式の情報とともに関連付けてすばやく作成できます。GA設計の一環として作成された3Dデータは、基本的な鉄骨構造の設計に役立ち、高解像度の画像やウォークスルーなどのマーケティング資料を生成できます。

貨物船の船体の3D NX CADモデル。

船舶構造詳細設計

コンセプトデザイン段階のアウトプットに基づいて船の構造の詳細な表現を直接モデル化するか、基本設計モデルから構造システムを移行してから、必要な二次構造の詳細を追加します。パラメトリックな詳細機能の定義により、ブラケット、標準部品、開口部、プロファイルカットアウト、クリップとカラー、面取り、エンドカット、コーナーカット、エッジカット、フランジ付きプレートの配置と変更をすばやく行うことができます。構造柱を作り、鋼の表面に断熱材を塗布します。ルール主導型のコマンドで溶接が生成され、溶接が必要な場所が自動的に判断され、詳細が定義されます。

トポロジー的に接続された詳細な設計モデルにより、設計変更を迅速に反映し、既存の構造設計を効率的にコピーしてミラーリングできるため、設計者の生産性が向上します。詳細設計から生成されたデータから、製造および生産計画のアウトプットを作成できます。

デッキプレートがなく、内部のステル支持構造が緑色で示されている船体の3D NX CADモデル。
オンデマンド・ウェビナー

デジタルツインで船舶設計を効率化

包括的なデジタルツインを単一のコラボレーション環境で使用して、分断されサイロ化された機械、電気、ソフトウェアのチームを造船に統合する方法を学びましょう。

港に停泊中の複数のコンテナ船の夕方の航空写真。
ユーザー事例

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

会社:Sunseeker International

業界:造船 / 洋上プラント

開催場所:Poole, United Kingdom

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Teamcenter