Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
産業用CAD

CADソフトウェアによる産業機器の機械設計

Designcenterの高度な機械エンジニアリング機能を活用して、複雑さを競争上の優位性に変えましょう。学際的な設計アプローチを使用して、革新的でコネクテッドなスマートマシンを開発すると同時に、市場投入までの時間を短縮し、製品の品質を向上させてください。

複雑な産業機械・機器の設計

Designcenterでは、包括的な統合ツールを活用して高度な機械設計を作成し、エンジニアリングプロジェクトの効率と革新性の両方を高めます。強力なパラメトリックとダイレクトモデリングにより、複雑なコンポーネントやアセンブリを迅速に反復処理できます。

Designcenterは、動作解析や応力解析などの高度なシミュレーション機能もサポートしているため、機械の動作を検証し、実際の条件下での設計の耐久性を評価できます。

Designcenterソリューションは他のシーメンスソフトウェアとシームレスに統合されるため、チーム間でのスムーズなデータ交換とコラボレーションが容易になり、概念設計から製造まで、すべての利害関係者が足並みを揃えることができます。

ギアの設計やCAM機能など、機械設計に特化した最先端の機能を搭載しています。これは 受賞歴のあるソフトウェア 多くのルーチンタスクを自動化し、機械ですぐに使えるコードを生成するので、設計から製造までの時間を大幅に短縮します。複雑な機械プロジェクトの完了に不可欠な板金設計、電気配線や配管の溶接と配線には、専用のツールセットとDesigncenterアドオンを利用できます。Designcenterのツールは、設計プロセスを迅速化するだけでなく、最終製品の精度とカスタマイズを高め、特定の運用要件に合わせた革新的なソリューションを可能にします。Designcenterでは、機械設計の可能性を広げるためのテクノロジーをすぐに利用でき、より効率的で堅牢で革新的な機械を実現できます。

右側にティール色のガントミル(製粉機)

産業機械のデザインセンター

産業機器・機械設計のデジタルツイン

デジタルツインとデジタルスレッド技術は産業機器開発の鍵です。Designcenterと統合することで、設計と製造全体にわたる機械の強力なシミュレーション、検証、最適化が可能になり、製品開発ライフサイクルが向上します。

産業機器と機械のアドオン

Designcenterで入手できる、注目されている産業機器固有のアドオンモジュールを調べてください。詳細については、アドオンモジュールのファクトシートをご覧ください。

Designcenterはトークン・ライセンスで拡張可能です

アドオンモジュール用のDesigncenterバリューベースライセンス(トークンライセンス)で、高められた手頃な価格とスケーラビリティを活用してください。この柔軟でスケーラブルなライセンスモデルは、企業が産業機器や機械の設計に強力なCADツールを活用しながらコストを管理するのに役立ちます。

トークンベースのライセンスによる柔軟性の向上

トークンベースのシステムでは、企業は個別のソフトウェアライセンスの代わりにトークンのプールを購入できます。これらのトークンを利用して、必要に応じてさまざまな高度なソフトウェア機能やアドオンモジュールにアクセスできます。

Designcenterのトークン・ライセンスでスケーリングできます

需要への適応性:プロジェクトの需要が変化しても、チームは追加の永久ライセンスを購入しなくても、さまざまなDesigncenterモジュールにアクセスできます。この柔軟性により、企業は多額の先行投資なしに事業を拡大または縮小することができます。

デザインセンターのトークンシステムの利点

  • コスト削減:Designcenterの100を超えるアドオンモジュールにアクセスするには、モジュールごとに個別のライセンスを使用するのではなく、Designcenterのバリューベースライセンスのサブスクリプションを1回だけ購入する必要があります。
  • 管理が簡単:Designcenterの各モジュールにはトークン値が割り当てられています。自動チェックイン/チェックアウトシステムにより、必要に応じてモジュールを簡単に使用し、モジュールの使用が終わったら、割り当てられたトークンをプールに戻すことができます。
  • さまざまなワークフローのサポート:トークンプールには、業界固有のワークフロー、メカトロニクスと工場の設計、コアデザイン、工業デザインとスタイリング、製品設計、モデルベースの定義、知識の再利用、設計検証、ルーティングシステム、電気システム開発、治具、治具と工具、PCB設計、部品製造のための100を超えるアドオンモジュールがあります。
NX値ベースのライセンストークンを抽象的な形と線で示したカラフルなグラフィック

産業機器・機械設計におけるAI

Designcenterに統合された人工知能(AI)機能により、設計の効率、正確性、革新性が向上します。これらのAI対応機能がどのようにプロセスを合理化し、産業機器や機械設計に関するより深い洞察を提供するかについて詳しくは、以下をご覧ください。

産業機器の持続可能性機能

Designcenterのサステナビリティ機能を活用して、持続可能な産業ソリューションに対する高まる市場ニーズに対応し、規制上の持続可能性基準を遵守してください。これにより、より環境に優しく経済的に実行可能な製品を設計し、資源の使用を最適化できます。

30日間の無償評価版

デザインセンターXを試してみてください:私たちのSaaS CADソリューション

Designcenter XはクラウドSaaS Designcenterで、4つのスケーラブルなシートオプションを通じてエンジニアリング機能を最大限に活用します。Designcenter Xをお使いのデバイスに簡単にインストールできます シームレス 接続。Designcenterのアーキテクチャに基づいて構築されているため、安全なデータ管理機能に自信を持って、データ損失なしで分野を超えてコラボレーションを続けることができます。

30日間の試用版を購入する前に試してみてください。

カラフルな抽象的な背景のバーチャルリアリティヘッドセットを身に着けている人

関連情報