Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
産業用CAD

ECADとMCADのコラボレーション

業界をリードする分野間のコラボレーションを活用して、最も革新的な製品を実現してください。

シーメンスとのECADとMCADのコラボレーション

Designcenterで複雑な電気機械設計を作成、検証、テストしてください。Designcenterのコラボレーション環境を活用することで、ドメインを越えたチームの電子エンジニアと機械エンジニア間のリアルタイムのコラボレーションが可能になります。

私たちのオープンなアプローチでは、Designcenterから主要なECADツールのいずれかでデータを交換したり、その逆を行ったりできますが、Designcenterと Xpedition シーメンスのソフトウェアにより、コラボレーションがさらに進み、独自の機能に独占的にアクセスできるようになります。

マルチドメインのMCAD-ECAD設計コラボレーションのメリット

電子CAD部品設計(PCB)と機械CADを表すグラフィック。

DesigncenterとXpeditionと協力して、インクリメンタル/アップデート情報のみを交換しながら、提案/応答ループを必要なだけ実行できるようにします。

デザインセンターとXpeditionを使えば、次のことができます。

  • 3D環境内の問題を視覚化してすぐに特定します
  • どちらかのドメインからの段階的な変更を提案してください
  • 変更を実施する前に、提案を見直して検証してください
  • 提案された変更を受け入れるか拒否する
  • 電気CADとMCADの間でデータを同期します
  • 意思決定プロセスをコラボレーション履歴で追跡します

機械・電子設計

今日の製品はますます複雑になり、ほとんどではないにしても多くが統合電子機器に依存していることは周知の事実です。効率的なECAD-MCADの共同設計プロセスにより、全体像を把握することで、新製品開発中のコストのかかる電気機械の問題を排除できます。

デザインセンターの電子モジュール

Designcenterで利用できるエレクトロニクス固有のアドオンモジュールを調べてください。詳細については、アドオンモジュールのファクトシートをご覧ください。

デザインセンターのMCADとECADのコラボレーション機能

電気系 CAD と MCAD の一般的な部品ライブラリ

パーツのフットプリント、シンボル、属性の単一項目表現を含む共通ライブラリにアクセスします。

多方向のコラボレーション

ネイティブソフトウェア環境で作業しながら、同期または非同期の使用モデルで共同作業できます。

統合された BOM

すべての電子部品および機械部品情報を含む完全な製品レベルのBOMを生成します。

電子部品を見ている2人のエンジニア。

デザインセンターとXpedition を使った製品デザイン

チームに適したツールを選んでください。チームに高度なMCADおよびECADツールセットを用意するだけでは十分ではありません。最も重要なのは、ツールをどのように使用するか、そしてそれらがどのように効果的なコミュニケーションを可能にし、機械領域と電子領域間の強力なコラボレーションを促進するかです。

DesigncenterとXpeditionの統合により、電子設計領域と機械設計領域の間の障壁がなくなり、シームレスなデータ交換とリアルタイムのコラボレーションが可能になり、コラボレーションが次のレベルに引き上げられます。この緊密な統合により、品質、信頼性、パフォーマンスの要件を満たしながら、厳しいフォームファクターの制約の中で設計を最適化できます。2つのツール間の反復的なコミュニケーションプロセスにより、コストのかかる設計リスピンのリスクを軽減し、市場投入までの時間を短縮できます。

画面が見えるフィットネスウォッチ
ユーザー事例

ASML

An ASML Twinscan NXT:1950.
Customer Success Story

NX certification improves design proficiency at ASML

会社:ASML

業界:エレクトロニクス, 半導体デバイス

開催場所:Veldhoven , Netherlands