で高度なデザインを作成してください 受賞歴があります 工業デザイン用のDesigncenterソフトウェア。Designcenterには、創造性と生産性を高めるのに役立つツールが含まれており、美学、人間工学、ユーザーインタラクションに重点を置きながら、製品の形と機能の間でデザインのバランスを取ることができます。

家電製品とツール
Designcenterの機械設計、複雑なモデリング、統合検証を活用して、使いやすく、耐久性があり、美的に美しい家電製品やツールを設計およびエンジニアリングします。
Designcenterを消費者向け製品設計に活用することで、コンセプトからハイエンドのビジュアライゼーションまで効率的かつ自信を持って進めるのにどのように役立つかを調べてください。コンセプトデザインからCADモデルを進化させ、バリアントを管理し、フォトリアリスティックなレンダリングで製品を視覚化する方法をすべてDesigncenter内で学ぶことができます。

で高度なデザインを作成してください 受賞歴があります 工業デザイン用のDesigncenterソフトウェア。Designcenterには、創造性と生産性を高めるのに役立つツールが含まれており、美学、人間工学、ユーザーインタラクションに重点を置きながら、製品の形と機能の間でデザインのバランスを取ることができます。

Designcenterの機械設計、複雑なモデリング、統合検証を活用して、使いやすく、耐久性があり、美的に美しい家電製品やツールを設計およびエンジニアリングします。

Designcenterで魅力的な高性能機器を作りましょう。設計を迅速に繰り返し、自由形式のモデリングとレンダリングツールを使用して仮想プロトタイプを作成し、統合分析で安全基準への準拠を確認します。

Designcenterで、美しく、製造しやすく、快適な次世代の家庭用品やオフィス用品を作りましょう。強力なサーフェシングとレンダリング機能により、フォームを正確に視覚化して調整できます。

コンセプトから製造まで、CPGワークフロー全体をサポートします。複雑な形状、金型設計、材料の選択、包装や製品設計のためのエネルギー使用量の迅速な開発により、製品を迅速に棚に出すことができます。
デジタルツイン(物理的な製品やシステムを仮想的に表現)を活用して、製造前に製品のシミュレーション、分析、最適化を行います。シーメンスのデジタルツインテクノロジーとDesigncenterを工業デザインプロセスに統合することで、設計と製品開発に総合的なアプローチを採用し、リアルタイムのコラボレーションを強化し、設計検証を合理化し、製造プロセスを統合し、よりスマートでユーザー中心の製品を提供することができます。デジタルツインテクノロジーにより、より機敏になり、データ主導の意思決定を行い、最終的にはリスクと市場投入までの時間を短縮しながら、より高性能で美的に優れた製品を生み出すことができます。
Designcenterのデジタルツインテクノロジーの利点:

Designcenterの工業デザイン機能を活用して、美学、人間工学、機能が業界標準とユーザーの期待に応えられるようにしながら、デザインを概念化し、反復し、改良してください。
Designcenterで利用できるインダストリアルデザインやコンシューマー製品に特化したアドオンモジュールを紹介しています。詳細については、アドオンモジュールのファクトシートをご覧ください。
メッシュジオメトリをシームレスに操作し、Designcenter内の3Dスキャナー、ポリゴンモデラー、シミュレーションソフトウェア、トポロジー最適化からのデータを簡単に活用できます。さらに、3D印刷用のメッシュ(STL)ジオメトリを簡単に準備できます。
方程式駆動型の構造を作成し、複雑な設計に対して堅牢なモデリング操作を実行してください。さらに、幾何学間の非常に堅牢で複雑な操作により、高度な幾何学的形状を簡単に設計できます。
体にワイヤーフレームの形をフリーハンドで描きます。このモジュールを使えば、3Dモデルに投資する前に、デザインのさまざまな側面を視覚的に伝えたり伝えたりすることができます。
サブディビジョンモデリング手法を従来のモデリングアプローチと組み合わせて活用することで、これまでにない速度と使いやすさで高度な3D形状を作成できます。
収束幾何学として、パフォーマンスが最適化されたさまざまなタイプの格子構造を作成してください。これは、軽量化、エネルギー吸収、熱管理、オッセオインテグレーションなどに役立ちます。
リジッドプリント回路とフレキシブルプリント回路を直感的かつ効率的に設計できます。このモジュールを使えば、すべての主要なPCB設計アプリケーションに直接接続することもできます。
さまざまなPCBデータ交換と製造フォーマットをサポートしています。
シンプルで素早いシミュレーションをリアルタイムで実行して、設計段階の早い段階で製品の設計性能を確認してください。物理的なプロトタイプやテストを行う前に、さまざまな設計や材料の選択を検討しながら結果を確認してください。
一連のツールを活用して、アディティブマニュファクチャリングや3Dプリンティングを使った生産に適した部品を設計してください。
コーティング材料、面と境界の位置、厚さなど、CADモデルのペイントとコーティングの情報を定義します。次に、部品リストやBOMなど、製品サイクルの後半で選択肢を含めることができます。
1つのマスターモデルに一連のビジュアルアピアランスをすばやく簡単に設定できます。デザインレビューでは、Designcenter RenderまたはImmersive Explorerを活用して、高品質または没入感のある環境で外観を確認してください。
ドラッグアンドドロップですぐにレンダリングできる素材、照明、カメラを使って、デザインレビューやマーケティング用のフォトリアリスティックな画像を作成して、正確なテクスチャと反射を実現します。
アドオンモジュール用のDesigncenterバリューベースライセンス(トークンライセンス)で、高められた手頃な価格とスケーラビリティを活用してください。この柔軟でスケーラブルなライセンスモデルは、消費者向け製品の設計に強力なCADツールを活用しながら、企業がコストを管理するのに役立ちます。
トークンベースのシステムでは、企業は個別のソフトウェアライセンスの代わりにトークンのプールを購入できます。これらのトークンを利用して、必要に応じてさまざまな高度なソフトウェア機能やアドオンモジュールにアクセスできます。
需要への適応性:プロジェクトの需要が変化しても、チームは追加の永久ライセンスを購入しなくても、さまざまなDesigncenterモジュールにアクセスできます。この柔軟性により、企業は多額の先行投資なしに事業を拡大または縮小することができます。

退屈で分析的で反復的な作業ではなく、創造性と革新に集中してください。DesigncenterのAI対応機能を活用することで、反復作業を自動化し、エラーを減らし、意思決定を強化し、品質を向上させ、設計と製造プロセスを最適化することで、作業をスピードアップできます。
Designcenterの持続可能な設計機能により、工業デザインにおいて持続可能性がますます重要になる中、製品開発プロセス全体を通して環境に配慮した意思決定を行ってください。

会社:Bormioli Luigi
業界:コンシューマー製品 / リテール
開催場所:Parma, Italy