Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
産業用のCAD

CADソフトウェアを使った自動車設計

Designcenter Xの自動車設計の高度なエンジニアリング機能を活用して、複雑さを競争上の優位性に変えましょう。学際的な設計アプローチを使用して、市場投入までの時間を短縮し、自動車の品質を向上させながら、革新的なコネクテッドスマートカーの設計を作成します。

30日間の無償評価版

自動車設計ソリューションの評価版を試す

次世代のソリューションで自動車製品の設計を最適化し、ワークフローを加速させてください。

デスクトップコンピューターでNX CADで車のフロントバンパーデザインに取り組んでいる青いセーターを着た女性です
オンデマンド・ウェビナー

次世代の自動車設計

次世代の設計CADソリューションを使用して、車両の軽量化、電気自動車、自動運転車の自動車業界のトレンドに対応する方法を学びましょう。

NXで設計された自動車のすべての内部部品の3Dレンダリング。

車両設計開発のためのデザインセンター

Designcenterでは、包括的な自動車エンジニアリング統合ツールを活用して高度な車両設計を作成し、自動車エンジニアリングプロジェクトの効率を高め、設計革新を推進します。Designcenterでは、パラメトリックモデリングやダイレクトモデリングなどの強力なモデリング機能を使用して、複雑なコンポーネントやアセンブリを迅速に反復処理できます。

Designcenterのポートフォリオは、Siemens Xceleratorに高度な3D設計機能を提供し、複数の分野を統合して包括的なデジタルツインを実現します。

Designcenterには、エンジニアリングプロセスを左にシフトするための設計者レベルのシミュレーション機能が備わっています。また、動作解析や応力解析などの高度なシミュレーション機能をサポートするSimcenterとの統合も含まれているため、機械の動作を検証したり、実際の条件下での自動車設計の耐久性を評価したりできます。

CAD車両設計のデジタルツイン

Designcenterで包括的なデジタルツインを作成することで、製造前に車両の設計を最適化し、開発サイクルを短縮し、物理的な変更を行わずにデータ主導の洞察に基づいて迅速に反復処理を行い、コストを削減します。車のデジタルツインは、開発者や自動車設計者にとってゲームチェンジャーです。仮想世界の物理的な自動車を反映した仮想レプリカを作成できるからです。

デジタルツインテクノロジーを活用する理由:

  • 物理的なプロトタイプを構築する前に、パフォーマンスをシミュレートし、データを分析し、設計を改良してください
  • 空気力学、燃料効率、バッテリー性能、さらには衝突シナリオさえも、リスクのない環境で、はるかに低コストでテストできます
  • 非常にインタラクティブでダイナミックな方法で、車両の美学と人間工学を視覚化して完成させましょう
  • 設計要素、材料、構造コンポーネントを仮想環境で微調整することで、形状と機能の両方を同時に最適化すると同時に、性能と製造性への影響をすぐに評価できます
  • 生産前に、ソフトウェアからユーザーエクスペリエンスまで、車両のあらゆる側面(ソフトウェアからユーザーエクスペリエンスまで)を改良して、部門横断的なチーム間でリアルタイムで連携します。
青緑と赤の車のデザインのレンダリング

車の設計と開発のための没入型VRテクノロジー

エンジニアリング回路図のホログラフィックディスプレイと相互作用するVRヘッドセットを装着している人

まったく新しいレベルの仮想モデルを体験してください デザインセンターイマーシブデザイナー。CAD作品に足を踏み入れてみてください VR/XR ヘッドセット。従来の画面上の3Dモデリングとは異なり、没入型デザインでは車両の形状をフルスケールで体験でき、空間、プロポーション、デザインの詳細をより直感的に感じることができます。人間工学的制約、視認性の問題、組み立て上の課題など、潜在的な問題をすべて完全にインタラクティブな仮想環境内で早期に特定します。リアルタイムのコラボレーションを統合することで、チームが異なる場所にいても、全員が車両設計を一緒に見直して改良できるため、意思決定が改善され、コストのかかる反復作業を減らすことができます。

VRでの視覚化やデザインレビューだけではありません。Designcenter Immersive Designerを使えば、実際に自然なジェスチャーでデザインを変更したり、モデルを操作したり、フィット&フィニッシュ評価を行ったり、没入型の環境で組み立てプロセスをシミュレートしたりすることができます。部品とシステムがどのように組み合わされているかをより深く、より現実的に理解することで、設計検証を合理化し、開発全体を加速することができます。

没入型のアプローチを活用して、概念化と生産の間のギャップを埋め、すべての設計決定が非常に詳細で現実世界の視点に基づいて行われるようにします。高価な物理プロトタイプは必要ありません。

3D自動車設計におけるCADコラボレーション

Designcenter for Automotiveは他のシーメンスソフトウェアとシームレスに統合され、チーム間でのスムーズなデータ交換とコラボレーションを促進し、概念設計から製造まで、すべての利害関係者が足並みを揃えることができます。

デザインセンターの自動車デザインアドオン

Designcenterで入手できる、注目されている自動車固有のアドオンモジュールをいくつか調べてください。詳細については、アドオンモジュールのファクトシートをご覧ください。

自動車設計用のDesigncenterのその他のアドオン

Designcenterの自動車設計と開発に特化したツールセットを活用して、日常業務を自動化し、設計から製造までの時間を短縮します。柔軟な設計経験があれば、特定の要件に合わせた革新的で効率的で高品質の車両ソリューションを作成できます。

Designcenterはトークン・ライセンスで拡張可能です

アドオンモジュール用のDesigncenterバリューベースライセンス(トークンライセンス)で、高められた手頃な価格とスケーラビリティを活用してください。この柔軟でスケーラブルなライセンスモデルは、自動車設計用の強力なCADツールを活用しながら、企業がコストを管理するのに役立ちます。

トークンベースのライセンスによる柔軟性の向上

トークンベースのシステムでは、企業は個別のソフトウェアライセンスの代わりにトークンのプールを購入できます。これらのトークンを利用して、必要に応じてさまざまな高度なソフトウェア機能やアドオンモジュールにアクセスできます。

Designcenterのトークン・ライセンスでスケーリングできます

需要への適応性:プロジェクトの需要が変化しても、チームは追加の永久ライセンスを購入しなくても、さまざまなDesigncenterモジュールにアクセスできます。この柔軟性により、企業は多額の先行投資なしに事業を拡大または縮小することができます。

デザインセンターのトークンシステムの利点

  • コスト削減:Designcenterの100を超えるアドオンモジュールにアクセスするには、モジュールごとに個別のライセンスを使用するのではなく、Designcenterのバリューベースライセンスのサブスクリプションを1回だけ購入する必要があります。
  • 管理が簡単:Designcenterの各モジュールにはトークン値が割り当てられています。自動チェックイン/チェックアウトシステムにより、必要に応じてモジュールを簡単に使用し、モジュールの使用が終わったら、割り当てられたトークンをプールに戻すことができます。
  • さまざまなワークフローのサポート:トークンプールには、業界固有のワークフロー、メカトロニクスと工場の設計、コアデザイン、工業デザインとスタイリング、製品設計、モデルベースの定義、知識の再利用、設計検証、ルーティングシステム、電気システム開発、治具、治具と工具、PCB設計、部品製造のための100を超えるアドオンモジュールがあります。

自動車デザインデザインセンターのAIツール

自動車設計用のAIツールを使用して、反復作業を自動化し、効率を高め、開発サイクルを加速します。過去のデータや業界や会社の基準に基づいて、最適な設計変更の提案をリアルタイムで得て、設計の精度、品質、製造性、重量を向上させてください。

自動車設計におけるSustainability は非常に重要です

環境にやさしいイノベーションをサポートするDesigncenterの強力なツールを活用してください。軽量化の最適化、電気自動車の製造、低燃費車の開発など、持続可能な材料を選択してください。

ユーザー事例

オラクル・レッドブル・レーシング

オラクル・レッドブル・レーシング、シーメンスのソフトウェア・ソリューションを使用して、効率性、一貫性、コスト効率を向上
Customer Success Story

オラクル・レッドブル・レーシング、シーメンスのソフトウェア・ソリューションを使用して、効率性、一貫性、コスト効率を向上

会社:オラクル・レッドブル・レーシング

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:ミルトン・キーンズ, United Kingdom

関連情報