Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

CAD統合型シミュレーション

設計者シミュレーションからアナリストのコンピューター支援エンジニアリング(CAE)まで、1つの共通アーキテクチャを使用してシームレスなスケーラビリティを実現してください。Designcenterのシミュレーション主導型設計により、パフォーマンスを向上させ、開発時間を短縮します。

30日間の無償評価版

デザインセンターでシミュレーションを試してみてください

デザインシミュレーショントライアルで、CAD環境でデザインシミュレーションを自分で実行することの利点を体験してください。

NXの熱解析で主に青、緑、黄色で表示された部品の画像。

Designcenter CADシミュレーションツールが組み込まれています

Designcenterを使用すると、製品の設計と検証のシミュレーションにさまざまなアプリケーションやソフトウェアツールを使用する必要がなくなります。統合されたシミュレーション機能により、設計プロセスの早い段階で解析とCAEを実行できます。

設計者のためのスケーラブルなシミュレーション

Designcenter Performance Predictorは、設計の調査と最適化プロセスを最大90%加速する機能を備えているため、設計者は従来のツールやプロセスよりも迅速に可能なオプションを検討できます。Performance Predictorは、設計サイクルの早い段階でシミュレーション主導の設計を可能にします。設計者は簡単なシミュレーションを行うことができるので、シミュレーションエンジニアはより複雑なシミュレーションに専念できます。あなたの分析は以下にも関連しています Simcenter 3Dつまり、部品の詳細なシミュレーションを行って検証し、製造準備を整えることができます。

Performance Predictorを使用すると、さまざまな設計や材料の選択を検討しながら、作成した部品をリアルタイムでシミュレートできます。これにより、設計者は最善の決定を下すことができると同時に、プロトタイプや物理的なテストを行わずに、より多くのコンセプトを検討することができます。

NX パフォーマンス・Predictor・モジュールがNX CADで開いて、

性能検証のための設計シミュレーションを表示

Designcenterの設計に統合された運動、構造、熱シミュレーションツールを使用して、設計プロセスの初期段階から設計代替案をすばやく比較し、性能特性を最適化します。

シミュレーションはもはや単なる性能検証ツールではなく、コンセプトと設計全体にわたる開発プロセスの有機的な部分になりつつあります。シミュレーションは、設計者が開発プロセスの早い段階でより優れた、より堅牢な設計を作成するのに役立ちます。また、計画のリリースにかかる時間を短縮し、市場投入までの時間を短縮します。

さまざまな負荷で熱伝達解析を実行し、インパクト・ドライバー設計の性能を検証、最適化できます。

トポロジ最適化

Designcenter Topology Optimizerを使用すると、性能、材料、製造に関するすべての要件を満たしながら、構造設計の改善を自動化できます。コンセプト設計の段階で、強度や材料などに最適化された設計を生成します。

Designcenter Topology Optimizerでは、設計対称性、オフセット、シェリング、ブレンド、添加剤のオーバーハング角度、添加剤自立型および添加剤材料の拡散、成形、鋳造、機械加工、押し出しなど、さまざまな設計上および製造上の制約を追加して、最適化の結果を制御できます。

Simcenter 3Dに移行することで、高度なトポロジー最適化を実行することもできます。

NX Topology Optimizerウィンドウを開き、NX CADにマウントされたギアボックス

設計のアニメーション

Designcenterで設計の運動学的挙動を調べるには、高速で簡単なモーション解析アプリケーションを活用してください。使いやすいモーションアプリケーションは、設計プロセスの早い段階で運動学研究を作成するのに役立ちます。これらの研究により、正確なデジタルモックアップの作成にかかる時間が短縮されるため、設計により多くの時間を費やすことができます。

可動部品のある製品を作るときは、それらが実際に動いているのを見る必要があります。変位、速度、加速度、さらには衝突などの運動学的特性を知る必要があります。

NX Animation Designerで作成された半透明のモーションエンベロープ解析を使用した3D重機アセンブリの画像。

モーション解析

CADアセンブリを機能的なモーションモデルにすばやく変換して、開発の早い段階でアセンブリのパフォーマンスを調査します。Designcenter Motionでは、反応、速度、加速度をアニメーション化したり、グラフ化したり、比較したりすることで、製品のパフォーマンスを把握できます。

Designcenter Motionでは、キネマティクス解析、干渉チェック、アーティキュレーション、ダイナミクス解析、接触解析などの動作解析を実行できます。Design Simulationに直接荷重を伝達して構造解析を実行することもできます。

NX CADによる翼設計モーション解析の様子

成形部品検証および射出成形シミュレーション

Designcenterのさまざまなツールを使用して、プラスチック部品の成形性を評価してください。検証ツールとモールドフロー分析ツールは、製品開発の初期段階にある設計者が使用することを目的としており、Designcenterの機能と完全に統合されています。

成形部品

流れと熱CFDシミュレーション

Designcenter CFD Designerを使用すると、設計環境内で流れと熱のシミュレーションを実行して、設計プロセスを合理化し、意思決定を迅速に行えます。

内部および外部の定常流体解析、層流、乱流、遷移流、液体と気体、共役熱伝達、多孔質媒体でシミュレーションできます。次に、Designcenterで解析結果を表示するか、Simcenter FLOEFDでモデルを開いてより高度なシミュレーションを行います。

バルブアセンブリの熱と流れのシミュレーションであるNX CFD Designerを示すNX CADソフトウェアのスクリーンショット。

CFD解析

CFD流体の流れと熱伝達のシミュレーションを準備して評価してください Simcenter が花を咲かせました、フル機能の3D計算流体力学(CFD)解析ソリューション。Simcenter FLOEFDをDesigncenterに統合することで、設計プロセスの早い段階で最適な設計を特定する使いやすいウィザードを使用して、分析を実行したり、「仮定」シミュレーションを実行したりできます。

Simcenter FLOEFD for NXによるピストンバルブの流体フローシミュレーション
ユーザー事例

デンソー

機械部品のヒートマップを表示するコンピュータープログラムダッシュボード
Case Study

シミュレーション・プロセスの自動化により、自動車設計ワークフローを効率化

会社:デンソー

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:愛知県刈谷市, Japan

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D software