キャピタルXパネルデザイナー
プランと価格
Capital X Panel Designer EssentialsとCapital X Panel Designer Standardプランのさまざまな機能と拡張可能な階層を調べてください。
キャピタル X パネルデザイナー
30日間の無料トライアル
非常にユーザーフレンドリーです。今すぐ登録して、クラウドネイティブな電気CADソフトウェアでスピード、便利さ、効率を体験してください。
簡単に始めて、チームを作って共同で絵を描く方法を学べます。
Capital X パネルデザイナーのダッシュボードとエディターのUIについて詳しく学んでください。
使いやすいです。ダウンロード、トレーニング、マニュアルは必要ありません。特に、必要が生じたときに簡単に再利用できます。
スマートなシンボルオリエンテーションと、シンボルとワイヤの複製を高速化するインテリジェントな番号付け自動化について調べてください。
Capital X Panel Designerには、プロジェクト用にさまざまな見栄えの良いタイトルブロックが用意されています。
図面にあるシンボルとワイヤーの数と、それらの位置を正確に把握してください。
ピン名とコンポーネントを回路に自動的に割り当てます。
チームベースのダッシュボードでリソースを管理し、チームコラボレーションを強化します。
図面を簡単に共有し、すべての利害関係者に最新情報を伝えてプロジェクトを成功させましょう。
遠隔地のチームや利害関係者とリアルタイムで共同作業できます。変更は、開いているすべてのエディターに自動的に同期されます。
手動配線と比較すると、自動配線はほぼ3倍速く、エラーもはるかに少なくなります。
Capital X Panel Designerは、回路にシンボルを挿入すると、自動的に配線を分割して名前を変更します。
追加すると、シンボルとワイヤーの名前は自動的に次に使用可能な連番に変更されます。
シンボルやワイヤーが重複している場合でも、そのシンボルはコンポーネントの仕様を引き続き継承します。
あるワイヤーを別のワイヤーの上に置くと、自動的に接続され、接続されたワイヤーの名前が引き継がれます。
ワイヤーは変更されると自動的にまっすぐになり、調整されます。
ワイヤーリンクを使用すると、ページの別の部分、または別のページにワイヤーを接続できます。
回路を複製すると、すべてのシンボルとワイヤの名前が自動的に変更されるので、時間を大幅に節約できます。
ピンセットは自動的に割り当てられ、エラーを特定してより正確な電気設計を行うのにも役立ちます。
CCapital X Panel Designer で端末を自動的に生成、カウント、番号付けします。
ターミナルブロックシンボルは、積み重ねられた多層端子を自動的に識別し、それらを1つのユニットとして扱います。
コンポーネントに基づいて、現実世界の寸法でパネルレイアウトを自動的に生成します。
パネルレイアウトが作成されたら、レイアウト記号をレールに簡単にスナップして、レイアウト図をすばやく完成させてください。
フィールドを選択して複数のページに表示するオプション付きのBOMを含むさまざまなレポートを生成します。
変更後も、ページ番号を自動的に維持して同期します。
よく使う回路を集めて保存し、あなたとあなたのチームが再利用できるようにしてください。
コンポーネントをシンボルに割り当てると、部品表(BOM)に正確に反映されます。
コンポーネントデータベースをエクスポートして変更し、Capital X Panel Designerにインポートし直します。
CADENASクラウドパーツライブラリ、3Dfinditには、直接インポートできる標準化されたコンポーネントが用意されています。
あらかじめデザインされたさまざまなタイトルブロックを図面にドラッグアンドドロップしたり、簡単にカスタマイズしたりできます。
ラダーダイアグラムを簡単に作成でき、シンボルやリファレンスの名前も自動的に変更できます。
回路図やリファレンスの記号を瞬時に見つけて表示できます。
時間を節約できる自動化機能と、タイプ番号とループ番号を自動的に表示するスマートシンボルを使用して、P&IDを簡単に作成できます。
あらかじめデザインされた油圧シンボル、自動化ツール、自動レポート生成を使って油圧回路を作成してください。
スマートシンボルは、端末リストの生成など、時間と面倒な手動操作を完了するのに役立ちます。
シンボルは、カスタムシンボルであっても、水平方向と垂直方向に自動的に配置されても一貫して動作します。
フレキシブルPLCシンボルを使用すると、あらゆるPLCモジュールを瞬時に生成できます。
Capital X Panel Designerのシンボルは電気的慣習を理解し、自動的に正しいコンポーネントを割り当てます。
簡単に自分で描いたり、既存のシンボルをカスタマイズしたり、将来使用できるようにステンシルに保存したりできます。
シンボルが変更または削除された場合でも、プロジェクト全体の相互参照情報を瞬時に提供します。
シンボルは、インチ、mm、cm、メートルのいずれで描かれているかに関係なく、グリッドに合わせて自動的に拡大縮小されます。
シンボル検索では、シンボル名、説明、シンボル内のテキスト、ウェイトも含めて考慮されます。
使いやすく柔軟なコネクタシンボルは、任意の数のピンとラベルを瞬時に生成します。
キャピタルXパネルデザイナー
Capital X Panel Designer EssentialsとCapital X Panel Designer Standardプランのさまざまな機能と拡張可能な階層を調べてください。
キャピタル X パネルデザイナー
非常にユーザーフレンドリーです。今すぐ登録して、クラウドネイティブな電気CADソフトウェアでスピード、便利さ、効率を体験してください。

電気設計に関する最新の業界洞察とベストプラクティスを常に把握してください。

Capital X Panel Designerの電気、空圧、油圧のシンボルライブラリを参照してください。電気シンボルを無料でダウンロードしてください。

サポートケースを送信したり、サポートセンターで詳細な情報コンテンツにアクセスしたり(ライセンスユーザーのみ)、Capital X Panel Designerのコミュニティページでユーザーコミュニティのディスカッションを通じて解決策を見つけたりできます。