Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
クラウドネイティブな電気設計ソフトウェア

Capital X Panel Designer の価格

Capital X Panel Designerは、生産性を向上させる次世代の電気コンピューター支援設計(CAD)プラットフォームです。私たちのプランの1つを選択すると、より簡単に、より良く、より速く、電気回路図を作成できます。

Essentialsの月額料金はまもなく上がります。さらに節約するには、年間プランに切り替えてください。

ベストバリュー?毎年行きます。

よりスマートな支出と中断のないアクセスを実現するには、年間サブスクリプションを選択してください。通年、当社のベストレートで。

背景にパネルデザイナーツールがある大文字のXのアイコン。

Capital X Panel Designer の製品詳細を調べてください

作業の迅速化、共同作業の効率化、効率的な設計に役立つ主な機能、利点、高度なツール。

Capital X Panel Designer

バイヤーズガイド

Select...

支払いが行われた後はどうなりますか?

ダウンロードリンクとアクティベーション用のシリアル番号が記載されたメールが届きます。また、同じメールで購入の請求書が届きます。

注文が届くまでどのくらいかかりますか?

注文は通常、支払いが完了するとすぐに処理されます。PayPalは審査のために支払いを24時間保留することがあります。このような場合は、ユーザーにメールで通知されます。注文は、PayPalが審査を完了するとすぐに処理されます。

他人に代わってライセンスを購入することはできますか?

はい、他の人のためにライセンスを購入して、アカウントページでその人にライセンスを付与することができます。必要なのは、購入したライセンスへのアクセスを許可するためのメールアドレスだけです。購入時に使用したメールアドレスが、ライセンスを管理するためのメインのメールアドレスになることに注意してください。

リソースライブラリを調べてください

豊富なチュートリアルとデモにアクセスしてください。Capital X Panel Designerを使い始め、機能を拡張する方法を学びましょう。私たちのデモでは、設計プロセス全体を案内します。

Capital X Panel Designer

30日間の無料トライアル

非常にユーザーフレンドリーです。今すぐ登録して、クラウドネイティブな電気CADソフトウェアでスピード、便利さ、効率を体験してください。

Capital X Panel Designerソフトウェアを搭載した電気タブレットとノートパソコン。

よく寄せられる質問

Advancedには、すべての標準機能に加えて、Siemens Xcelerator ecosystem 内のDesigncenter Solid Edge、Designcenter NX、およびTeamcenterとの統合が含まれています。

いいえ。CCapital X Panel Designer のコア機能は独立して動作します。ただし、アドバンストティアの主な利点は、Designcenter Solid Edge、Designcenter NX、およびTeamcenterとのネイティブ統合により、Siemens Digital Thread が可能になることです。これらのプラットフォームを使用するチーム、またはワークフローを統合するためにこれらのプラットフォームを採用することを検討しているチーム向けに特別に設計されています。

はい。インテグレーションにアクセスするには、現在のどのティアからでもアドバンスドにいつでもアップグレードできます。

はい、すべての高度な機能は30日間の無料トライアルで利用できます。高度な統合機能をテストするには、Designcenter Solid Edge、Designcenter NX、Teamcenterにアクセスする必要があります。Teamcenterはお客様側でセットアップする必要があることに注意してください。を参照してください このヘルプページ セットアップ手順について。

Advancedは、電気およびパネル設計のワークフローも必要とする機械エンジニア、またはECADとMCADの調整を必要とする分野横断的なチームに最適です。

Capital X Panel Designer を30日間無料でTest 乗できます!

電気回路図の未来を今すぐ体験してください。