Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

資本

Capital X Panel Designer

エンジニアが電気システムを設計する方法に革命をもたらす最先端のクラウドネイティブソリューション、Capital X Panel Designerの力を発見してください。Capital X Panel Designerは、クラウド機能を通じてワークフローを合理化し、生産性を高め、電気設計の一般的な課題を克服します。

電気機械共同設計向けに構築されました

新しいアドバンスト階層は、Siemens Xcelerator ecosystem 内の電気と機械のワークフローを統合します。

Capital X Panel Designer が選ばれる理由

複雑な電気設計を簡素化します。クラウドネイティブな電気CADソフトウェアとシームレスに連携できます。

Capital X Panel Designer では、

  • ドラッグアンドドロップインターフェイスで生産性を向上させましょう
  • スマートな回路図自動化ツールで設計をスピードアップしましょう
  • 回路図とバージョン管理を共有することで、コラボレーションを改善できます
Capital X Panel Designerソフトウェアが表示されているタブレットを見ている男性。
主な機能

CAD 電気設計を合理化してください

ドラッグアンドドロップですばやくデザインを作成できます

Capital X Panel Designerでは、シンボルを隣にドロップするだけで、電気CAD設計ソフトウェアが自動的にそれらを次の連続配線に配線します。すべて手動で操作する必要はありません。

回路にシンボルを挿入する必要がある場合、Capital X Panel Designerは自動的に配線を分割して名前を変更するので、回路をはるかに早く完成させることができます。

端末を自動的に生成、カウント、番号付けします

端末を自動的に使用して生成します。端子シンボルは、電線に落とさない限り赤で表示されます。生成された端子リストには、自動的に電線名が表示され、変更されるとリアルタイムで同期されます。

ターミナルブロックはターミナルリストをカウントし、ターミナル番号は番号が変更されるとターミナルシンボルと自動的に同期されます。

クラウド経由で重要な回路図にアクセスしたり、共有したりできます

Capital X Panel Designerはブラウザ上で動作するので、プラットフォームにとらわれず、モバイルデバイスや世界中のデスクトップコンピュータからアクセスできます。

ユーザーは遠隔地のチームとリアルタイムで共同作業でき、すべての利害関係者に進捗状況を知らせることができます。これには、顧客、ベンダー、またはその他の第三者請負業者が含まれる場合があります。

データと分析を表示するデジタルオーバーレイを備えた産業機械

リソースライブラリを調べてください

私たちのチュートリアルとデモでは、デザインプロセスの開始とナビゲートがはるかに簡単になります。

Capital X Panel Designer のクイックツアーに参加してください

Capital X Panel Designerには、これまでにない機能がたくさん備わっています。ユーザーフレンドリーなインターフェイス、シームレスなオンラインコラボレーションから、完全に互換性のあるオフラインバージョンまで、探求すべきことはたくさんあります!

A person working on a laptop with Capital X Panel Designer software.

Capital X Panel Designer のプランと価格を比較してください

EssentialsプランとStandardプランのさまざまな機能と拡張可能な階層を調べてください。

本物のエンジニアからの本当のフィードバック

Siemens Xcelerator Xの形は、「Building X Cybersecurity」というタイトルのホワイトペーパーを表しています。

カスタマーレビュー

これらの検証済みのレビューで電気技師が何を言っているかを見てください。

トッド・ウィルソン

私たちの問題に対するあなたの素早い対応は印象的です!製品にご尽力いただき、ありがとうございます。

フランク・ペッツィメンティ

素晴らしい製品で、私はそれを使って楽しんでいます、そしてそれは私のビジネスの資産となっています。

ジャック・ハンフリーズ

あなたのカスタマーサービスは素晴らしいです。試用期間が終了したら、必ず製品を購読します。

Capital X Panel Designer

30日間の無料トライアル

非常にユーザーフレンドリーです。今すぐ登録して、クラウドネイティブな電気CADソフトウェアでスピード、便利さ、効率を体験してください。

Capital X Panel Designerソフトウェアを搭載した電気タブレットとノートパソコン。

よく寄せられる質問