Capital
Capital Device Modeler
コンポーネントの使用情報をキャプチャするためのWebベースのインターフェイス。このコラボレーション環境では、電気・電子(E/E)ドメイン全体でデバイス情報を共有します。
キャピタルポートフォリオは、電気・電子(E/E)アーキテクチャ、電気システム、ネットワーク通信、AUTOSAR組み込みソフトウェアの開発を可能にします。これはSiemens Xcelerator プラットフォームに欠かせないものです。
Capitalは、コスト、重量、ネットワーク帯域幅などの目標に対して電気・電子(E/E)システムアーキテクチャを最適化します。すべてのE/Eドメインにわたって情報をシームレスに共有して、迅速な設計、反復、最適化を可能にします。
Capital組み込みソリューションは、製品を予定通りに展開するためのツールと組み込みランタイムソフトウェアを備えた、スケーラブルなAUTOSAR開発プラットフォームです。AUTOSARクラシックとAUTOSARアダプティブ標準の実装を提供します。キャピタル・ネットワーク・デザイナーは車載ネットワーク通信を管理します。
当社の電気システムソリューションは、電気・電子(E/E)システムの定義やアーキテクチャから、ワイヤーハーネスの設計、製造、サービスの出版まで、完全なデジタルスレッドをサポートしています。電気システムのバリューチェーンを自動化して管理します。
当社の電気・電子(E/E)システム設計ツールは、要件とシステムモデルを包括的なE/Eアーキテクチャに統合し、ワイヤーハーネスの設計、製造、サービスの公開を推進します。電気システムのバリューチェーンを自動化して管理します。